Dispositivos de segurança de detecção de presença

Nossos dispositivos de segurança sensores de presença detectam o local de objetos ou pessoas próximos a áreas perigosas.

Dispositivos de cortina de luz de proteção

Cortinas de luz de proteção

As cortinas de luz de proteção são dispositivos opto-eletrônicos de segurança, detectores de presença, que identificam um objeto no campo de detecção da cortina de luz. Costumam ser usados em aplicações de proteção de máquinas para detectar a presença do dedo, mão, membro ou corpo de uma pessoa. Também chamadas de AOPDs (Dispositivos de proteção ativa opto-eletrônica), as cortinas de luz oferecem uma segurança ideal. Elas são ideais para aplicações nas quais o pessoal necessita de acesso fácil e frequente a um ponto de perigo de operação


Scanners a laser de segurança SafeZone cód. cat. 442L

Scanners a laser de segurança

Nossos scanners a laser de segurança SafeZone™ são dispositivos compactos com conjuntos de campos configuráveis (advertência e segurança). O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD), baseado no Windows®, fornecido com cada scanner, simplifica a programação dos scanners a laser de segurança SafeZone. Um assistente de configuração está disponível para orientar o programador por configurações de sistema simples e complexas.


Sensor de segurança de detecção de mãos Guardmaster SC300 cód. cat. 442L

Sensor de segurança de detecção de mãos

Nosso sensor de segurança de detecção de mãos Guardmaster™ SC300 é um sistema de sensor de segurança compacto que opera com base na tecnologia de processamento de imagem. A função de detecção de segurança é realizada por um dispositivo detector de imagem que visualiza uma imagem bidimensional contra um fundo com padrão passivo. O princípio da detecção se baseia em um objeto com determinada resolução que bloqueia a visualização do padrão no dispositivo detector de imagem.


Tapetes de segurança MatGuard cód. cat. 440F

Tapetes de segurança

Nossos tapetes de segurança MatGuard™ cód. cat. 440F são produtos de proteção sensíveis à pressão projetados para identificar a presença de pessoas nas superfícies de detecção. Os tapetes têm duas placas de aço endurecido condutivo mantidas afastadas por separadores compactáveis não condutores. Oferecemos tapetes configuráveis padrão e personalizados, cada um com opções de corte de bordas.


Perfis de borda de segurança Safedge cód. cat. 440F

Perfis de segurança Edge

Nossos perfis de borda de segurança Safedge™ cód. cat. 440F são fornecidos em três fatores de pressionamento e dois materiais diferentes. Eles não têm peças internas rígidas capazes de quebrar ou causar falhas por fadiga após o uso prolongado.