Sensores fotoelétricos miniatura

Sensores fotoelétricos miniatura são muito pequenos e estreitos, ideais para montagem em aplicações com espaço de montagem limitado. Oferecemos uma ampla seleção de sensores miniatura que vão do VisiSight™ em um gabinete industrial padrão com 20 mm de profundidade até o ultra miniatura 42KA com somente 3,5 mm de profundidade.

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Nossos sensores VisiSight™ cód. cat. 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um pacote retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem padrão da indústria de 25,4 mm. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.


Sensores fotoelétricos miniatura de pacote plano cód. cat. 42KA

Pacote plano 42KA

Os sensores fotoelétricos miniatura de pacote plano cód. cat. 42KA proporcionam detecção de alto desempenho em um pacote sub-miniatura. Projetado para uso em aplicações onde o tamanho pequeno é indispensável, o 42KA é uma alternativa prática ao uso de sensores separados e cabos de fibra óptica. Oferecemos dois estilos básicos de pacote: visualização de face e visualização lateral. O posicionamento dos sensores determina a visualização necessária.


Sensores fotoelétricos miniatura microrretangulares cód. cat. 42KB

Microrretangular 42KB

Os sensores fotoelétricos miniatura microrretangulares cód. cat. 42KB proporcionam detecção de alto desempenho em um pacote microrretangular. O 42KB é ideal para aplicações onde o tamanho pequeno é indispensável. Oferecemos dois estilos básicos de pacote: visualização traseira e visualização lateral. Os sensores de visualização traseira têm o conjunto óptico e o cabo em extremidades opostas. Os sensores de visualização lateral estão localizados em lados adjacentes. Três modos de detecção estão disponíveis para abranger várias aplicações.


Sensores fotoelétricos miniatura cód. cat. 42KD

42KD miniatura

Nossos sensores fotoelétricos miniatura cód. cat. 42KD são projetados para aplicações com espaço de montagem limitado. Eles oferecem o desempenho de sensores muito maiores em um invólucro compacto. Essa família de sensores a LED e laser é a família mais completa de sensores miniatura no mercado. Além disso, esses sensores oferecem fácil comissionamento via botão de instrução ou fio de controle. As versões de supressão de fundo proporcionam detecção confiável de objetos independente do tamanho, forma ou cor do alvo.


Sensores fotoelétricos miniatura revestidos com PTFE cód. cat. 42KF

Revestido com PTFE 42KF

Os sensores fotoelétricos miniatura revestidos com PTFE cód. cat. 42KF foram projetados para uso em aplicações de detecção de nível de líquidos tipicamente encontradas na indústria de manufatura e manuseio de wafers semicondutores. O revestimento de PTFE (politetrafluoretileno) protege tanto o sensor quanto o cabo de conexão de muitas soluções corrosivas que normalmente danificariam outros sensores. Esses sensores operam em CC e oferecem uma saída de entrada de corrente (NPN). É possível conectar um módulo de saída opcional em linha com os sensores para converter o sinal em uma de saída de corrente PNP.