Sensores de luminescência

Nossos sensores de luminescência cód. cat. 45LUM detectam a presença de partículas e materiais luminescentes/fluorescentes que são invisíveis a olho nu. Este sensor é autônomo em um gabinete IP 67, e pode detectar colar, tintas, etiquetas transparentes, óleos, lubrificantes, pinturas, detergentes e giz.

Sensores de luminescência cód. cat. 45LUM
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Inclui uma faixa de detecção de 5 a 50 mm (0,2 a 2 pol.) e tempo de resposta de 1 ms
  • Oferece fácil configuração de pontos de chave usando um botão de instrução
  • Inclui recurso de instrução externo
  • Proporciona temperatura em operação de -10 a 55 °C (-14 a 131 °F)

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus
  • UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para os sensores de luminescência cód. cat. 45LUM incluem:

  • Automotiva
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
  • Embalagens

Biblioteca de aplicação de produtos — Descubra em nossa biblioteca de aplicação de produtos como os clientes aplicaram produtos de sensores Allen-Bradley.