Chaves fim de curso para aplicação pesada

Nossas chaves fim de curso para aplicação pesada são ideais para aplicações que necessitam de especificações piloto para aplicação pesada, pequenas dimensões e um alto grau de versatilidade. Oferecemos uma ampla variedade de cabeçotes de operação e alavancas de operação.

Chaves fim de curso para fins gerais cód. cat. 801

Para fins gerais 801

As chaves fim de curso para fins gerais cód. cat. 801 são ideais para uma ampla variedade de aplicações. Estão disponíveis diversas distribuições dos contatos além de mecanismos de operação de contato por ação de encaixe e ação lenta. As chaves fim de curso de ação de encaixe têm uma alta força de encaixe quando o mecanismo desloca-se a distância necessária.


Chaves fim de curso com retorno por gravidade cód. cat. 802G

Retorno por gravidade 802G

As chaves fim de curso com retorno por gravidade cód. cat. 802G são chaves fim de curso de encaixe com retorno por gravidade que apresentam um torque de operação extremamente baixo.


Chaves fim de curso vedadas de fábrica cód. cat. 802M

Vedada de fábrica 802M

As chaves fim de curso vedadas de fábrica cód. cat. 802M atendem às especificações para gabinetes NEMA 1, 4, 6P e 13. Essas chaves são ideais para ambientes molhados e aplicações de jato de líquido. Nós oferecemos uma ampla variedade de cabeçotes e alavancas de operação.


Chaves fim de curso resistentes a corrosão cód. cat. 802MC

Resistente a corrosão 802MC

As chaves fim de curso resistentes a corrosão cód. cat. 802MC são pré-fiadas e vedadas de fábrica para fornecer proteção contra corrosão em locais molhados ou secos. Essas chaves fornecem uma defesa forte contra contaminantes ambientais usando um gabinete polimérico e aço inoxidável tipo 316 em todas as partes de metal expostas. Elas atendem às especificações para gabinetes NEMA 1, 4X, 6P e 13.


Chaves fim de curso de baixa energia cód. cat. 802T

Baixa energia 802T

As chaves fim de curso de baixa energia cód. cat. 802T têm contatos soldados de ouro e liga de prata para fornecer uma barreira de proteção contra óxidos superficiais. Essas chaves também incorporam um contato de barra cruzada em forma de prisma para fornecer alta pressão que penetra partículas estranhas que poderiam impedir o fechamento do contato.


Chaves fim de curso de segurança NEMA cód. cat. 802T

Chaves fim de curso de segurança NEMA 802T

As chaves fim de curso de ação de abertura direta cód. cat. 802T são usadas para aplicações de segurança conforme a norma ISO 14119. Essas chaves fim de curso têm as mesmas dimensões de montagem de outras chaves fim de curso estilo NEMA. A construção em metal robusto e o corpo de encaixe são projetados para uso em ambientes industriais desfavoráveis. A ação de abertura direta garante que os contatos normalmente fechados abram quando a chave fim de curso é ativada.


Chaves fim de curso impermeáveis a óleo cód. cat. 802T

Impermeável a óleo 802T

As chaves fim de curso impermeáveis a óleo cód. cat. 802T fornecem classificações piloto para aplicação pesada, dimensões pequenas, um alto grau de versatilidade e uma construção robusta NEMA tipo 13 impermeável a óleo. Estão disponíveis nos estilos com e sem encaixe. As chaves fim de curso de encaixe têm um corpo com chave e cabeçote que pode ser substituído sem tocar na base da câmara de fiação. Isso reduz o tempo parado eliminando a necessidade de refazer a fiação quando substituir a chave.


Chaves fim de curso impermeáveis cód. cat. 802X

Impermeável 802X

As chaves fim de curso impermeáveis cód. cat. 802X têm as peças internas protegidas contra respingos ou infiltração de água por jato de mangueira, dentro dos limites dos testes especificados para gabinetes impermeáveis conforme a norma NEMA tipo 4. Essas chaves não são à prova de granizo ou gelo.