Chaves fim de curso com retorno por gravidade

As chaves fim de curso com retorno por gravidade cód. cat. 802G são chaves fim de curso de encaixe com retorno por gravidade que apresentam um torque de operação extremamente baixo.

Chaves fim de curso com retorno por gravidade cód. cat. 802G
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Chave de retorno de gravidade de encaixe
  • 32 a 230 °F (0 a 110 °C)
  • Três braços de alavanca exclusivos estão disponíveis
  • Braços disponíveis em nylon ou aço com comprimentos ajustáveis
  • O eixo de chave pode ser girado em 360°
  • O ponto de desarme é ajustável para qualquer ângulo

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Com certificação CSA
  • Listado no UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para as chaves fim de curso de retorno de gravidade incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Embalagens
  • Processamento de alimentos
  • Transporte

Estudos de caso de componentes essenciais — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram componentes Allen-Bradley em suas aplicações.