Chaves fim de curso de segurança estilo NEMA

As chaves fim de curso de ação de abertura direta cód. cat. 802T são usadas para aplicações de segurança conforme a norma ISO 14119. Essas chaves fim de curso têm as mesmas dimensões de montagem de outras chaves fim de curso estilo NEMA. A construção em metal robusto e o corpo de encaixe são projetados para uso em ambientes industriais desfavoráveis. A ação de abertura direta garante que os contatos normalmente fechados abram quando a chave fim de curso é ativada.

Chaves fim de curso de segurança NEMA cód. cat. 802T
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Ação de abertura direta
  • Contatos de ação de encaixe
  • Construção de metal robusto
  • Vida longa e confiabilidade
  • Projeto de encaixe
  • Vedação NEMA 6P/IP67

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • TÜV para modelos de dois e quatro circuitos

Classificação de segurança 

Dispositivo Cat. 1 conforme a EN 954-1, chave fim de curso de canal duplo adequada para sistemas de Cat. 3 ou 4

Dados de segurança funcional ⋆

Utilizável para ISO 13849-1:2006 e IEC 62061.

Dados diferentes de B10d são baseados em:

  • Taxa de uso de 1 op/10 min., 24 h/dia, 360 dias/ano, representando 51.840 operações por ano
  • Vida útil/Intervalo de teste de prova de 38 anos

Conformidade com as normas

  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/ EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para as chaves fim de curso de segurança de ação de abertura direta incluem:

  • Proteções da máquina
  • Portões e portas de acesso
  • Guindastes ou guinchos
  • Estações de transferência
  • Indexar tabelas
  • Células robóticas
  • Manuseio de materiais
  • Embalagens
  • Processamento de alimentos
  • Transporte

Estudos de caso de componentes essenciais — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram componentes Allen-Bradley em suas aplicações.