Sensor fotoelétrico de vetor de luz polarizado 45PLA

Nossos Sensores fotoelétricos de vetor de luz polarizados cód. cat. 45PLA são vetores retrorrefletivos compactos projetados para detectar objetos com formatos irregulares em uma ampla gama de setores e aplicações. O alcance e a ampla área de detecção permitem que o 45PLA detectem objetos de diversos tamanhos. O 45PLA também pode abordar aplicações desafiadores que incluem processos de seleção de coletores e aqueles que envolvem materiais claros ou altamente refletivos.

Sensor fotoelétrico de vetor de luz polarizado cód. cat. 45PLA
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Detecta até 4,5 m (14,76 pés)
  • Abrange uma ampla área de detecção de 69 mm (2,7 pol.)
  • Detecta objetos tão pequenos quanto 6 mm (0,24 pol.)
  • Apresenta LEDs de indicação de 360 graus altamente visíveis que ajudam a garantir a operação confiável e a facilitar a localização de falhas do sensor
  • Oferece comunicação IO-Link incorporada que permite o acesso a recursos de diagnóstico aprimorados, como:
    • LEDs que podem ser usados para Pick to Light ou Put to Light em aplicações de seleção de coletores ao operar em IO-Link
    • Zona cega de feixe que permite a seleção de feixes a serem usados para aplicação por meio de IO-Link
  • Inclui LEDs da interface do usuário que podem ser programados para operar no modo de seleção de coletores onde os operadores podem controlar individualmente a operação do LED
  • Oferece um gabinete com classificação IP67

Informação adicional

Certificações

  • Listado no UL
  • Listado no c-UL-us
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Para o uso com qualquer conjunto de cabos (CYLV) listado

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.