Sensores de Proximidade Indutivos de Anel 871R

Nossos Sensores de Proximidade Indutivos de Anel detectam objetos de metal passando próximo deles. Os sensores de anel estão disponíveis com diâmetros de anel de 12, 20, 50 e 100 mm com dimensões mínimas esféricas (alvo) que variam de 2,5 a 8,0 mm.

Sensores de Proximidade Indutivos de Anel cód. cat. 871R
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Inclui tipos de cabo ou de desconexão rápida micro
  • Oferece proteção contra curto-circuito
  • Oferece proteção contra polaridade reversa
  • As aplicações incluem:
    • Contagem de objetos
    • Medição da bitola de fios
    • Controle de quebra de fios
    • Detecção de presença

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.