Sensores de proximidade indutivos retangulares

Nossos sensores de proximidade indutivos retangulares oferecem faixas de detecção mais extensas que as dos invólucros cilíndricos tradicionais. Escolha entre os diversos estilos de sensores retangulares para suas aplicações de solda e outros ambientes onde existam fortes campos eletromagnéticos.

Sensores de proximidade indutivos estilo chave fim de curso em poliéster e vidro retangular cód. cat. 802PR

Estilo chave fim de curso 802PR

Os sensores estilo chave fim de curso em poliéster e vidro cód. cat. 802PR são uma alternativa sem contato a chaves fim de curso, montados em um corpo autoextintor de poliéster reforçado com vidro. Os modelos especiais para áreas classificadas atendem às normas de gabinetes Divisão 2 nas Classes I, II e III.


Sensores de proximidade indutivos jato de líquido de bloco de alumínio cód. cat. 871F

Jato de líquido de alumínio 871F

Os sensores de bloco de alumínio cód. cat. 871F apresentam construção robusta em alumínio e uma faixa de detecção de 70 mm. O circuito eletrônico é lacrado para proteção contra choques, vibração e contaminação, tornando-os uma solução indutiva ideal para distância longa em ambientes desfavoráveis.


Sensores de proximidade indutivos jato de líquido pacote plano plástico retangular cód. cat. 871F

Jato de líquido pacote plano 871F

Nossos Sensores de Pacote Plano Plástico cód. cat. 871F são ideais para aplicações que exigem alcances de detecção extremamente longos. Para aplicações de propósito geral, esses modelos estão disponíveis em alcances de 50 mm (blindado) e 65 mm (sem blindagem) com opções de conexão mini, micro ou eletroduto. Para aplicações de soldagem, esses modelos estão disponíveis em alcances de 40 mm (blindado) e 50 mm (sem blindagem) com opções de conexão mini ou micro.


Minissensores de proximidade indutivos de pacote plano cód. cat. 871FM

Minissensores de pacote plano 871FM

Nossos minissensores de pacote plano cód. cat. 871FM têm invólucro metálico e modelos selecionados incluem gabinete todo em aço inoxidável para atender a necessidades de aplicação exigentes. Esses sensores miniatura de pacote plano são utilizados para detectar peças pequenas ou podem ser instalados onde há pouco espaço.


Sensores de proximidade indutivos estilo chave fim de curso em plástico retangular cód. cat. 871L, 872L

Estilo chave fim de curso 871L, 872L

Os sensores estilo chave fim de curso em plástico cód. cat. 871L, 872L são uma alternativa sem contato a chaves fim de curso estilo NEMA. Com as mesmas dimensões das chaves fim de curso tradicionais, esses dispositivos permitem intercâmbio na montagem, terminações com fiação fácil e construção robusta.


Sensores de proximidade indutivos retangulares para latas cód. cat. 871P

Sensores de latas 871P

Os sensores retangulares de latas cód. cat. 871P são projetados especificamente para detecção de latas de metal de tamanhos 202 a 704 sem contato físico. Esses sensores são personalizados para a indústria de embalagem em lata em classificações de funcionalidade e ambiental. Estão disponíveis modelos de longo e curto alcance em versões CA e CC. Um modelo alimentado por CC está disponível para aplicações que exigem detecção de movimentação de latas.


Sensores de proximidade indutivos com cabeçote em multiposições retangulares VersaCube cód. cat. 871P

Multiposições VersaCube 871P

Os sensores multiposições retangulares VersaCube™ cód. cat. 871P são uma solução econômica e versátil para necessidades de detecção de distância longa em um pacote prático e compacto. Modelos imunes a solda no campo estão disponíveis com as opções de tensão de operação CA/CC ou CC. Modelos específicos CC imunes a solda no campo oferecem recursos de detecção igual para todos os metais.