Sensores de proximidade indutivos

Nossos sensores de proximidade indutivos detectam objetos de metal sem contato físico. Essa tecnologia é usada em aplicações nas quais o objeto de metal a ser detectado está de 2 a 5 cm da face do sensor. Nossos sensores podem ser usados em aplicações de empacotamento de serviços leves e nos cansativos ambientes de equipamentos de solda automotiva, ou nos ambientes desfavoráveis de lavagem em processadoras de alimentos.

Sensores de proximidade indutivos cilíndricos

Sensores cilíndricos

Nossos sensores de proximidade indutivos cilíndricos são usados para a detecção de fim de curso de cilindros pneumáticos e hidráulicos ou para a indicação de aberto/fechado de grampos e presilhas de alimentação.


Sensores de proximidade indutivos retangulares

Sensores retangulares

Nossos sensores de proximidade indutivos retangulares oferecem faixas de detecção mais extensas que as dos invólucros cilíndricos tradicionais. Escolha entre os diversos estilos de sensores retangulares para suas aplicações de solda e outros ambientes onde existam fortes campos eletromagnéticos.


Sensores de Proximidade Indutivos de Anel cód. cat. 871R

Sensores de anel

Nossos Sensores de Proximidade Indutivos de Anel detectam objetos de metal passando próximo deles. Os sensores de anel estão disponíveis com diâmetros de anel de 12, 20, 50 e 100 mm com dimensões mínimas esféricas (alvo) que variam de 2,5 a 8,0 mm.


Sensores de proximidade indutivos tubulares

Sensores tubulares

Nossos sensores de proximidade indutivo tubulares são dispositivos autônomos, de chaveamento de estado sólido. Eles detectam a presença objetos metálicos, ferrosos ou não, sem contato.