Leitor de código 48CR

Os Leitores de código cód. cat. 48CR decodificam símbolos 1D, 2D e DPM (Direct Part Marked, peças marcadas diretamente) e são projetados com um grau de proteção de gabinete IP65/IP67 robusto e industrial. Com destaque para a tecnologia de algoritmos de decodificação mais recente, o Leitor de código 48CR pode ler símbolos incompletos ou rasurados em impressões de baixa qualidade, arranhadas ou com outros problemas. O 48CR é compatível com Ethernet/IP™ e pode ser configurado para o Add-on Profile (AOP) do programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer ou o navegador visual WebConnect incorporado. O Leitor de código 48CR resolve diversos desafios de leitura de símbolos 1D e 2D em várias aplicações nas indústrias automotiva, de embalagens, de manuseio de materiais, de montagem, farmacêutica e de alimentos e bebidas.

Leitor de código cód. cat. 48CR
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece uma solução compacta que mede 44,5 mm (1,75 pol.) x 25,4 mm (1,00 pol.) x 44,45 mm (1.75 pol.)
  • Com destaque para dois modelos: Padrão (WVGA, resolução de 0,3 MP, foco fixo) ou Avançado (SXGA, resolução 1,2 MP, foco automático)
  • Compatível com Ethernet/IP e pode ser configurado para o Add-on Profile (AOP) do Studio 5000® ou o WebConnect de servidor Web incorporado
  • Lê à distância de 102 mm (4,02 pol.) a 400 mm (15,75 pol.)
  • Com destaque para classificações de leitura de até 60 pés/s para modelos de foco fixo e 42 pés/s para modelos de foco automático
  • Fornece indicação de status de leitura (vermelho ou branco) de LED programável para Leitura/Sem leitura

Certificações

  • Identificado CE
  • FCC
  • Compatível com RoHS
  • UL/c-UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.