Dispositivos de identificação

Nossos dispositivos de identificação são ideais para acompanhar e documentar os produtos enquanto eles passam pelo processo de produção. Com destaque para nossos sensores de Sistema RFID de alta frequência e Leitores de código, os dispositivos de identificação constituem uma solução eficiente para as indústrias automotiva, de manuseio de materiais, farmacêutica e de alimentos e bebidas.

Leitor de código cód. cat. 48CR

Leitor de código 48CR

Os Leitores de código cód. cat. 48CR são os menores leitores de código industriais no mercado. Essas soluções robustas e compactas podem decodificar códigos 1D, 2D e DPM (Direct Part Marked, peças marcadas diretamente). Também podem ler símbolos incompletos ou rasurados. O 48CR é compatível com Ethernet/IP™ e pode ser configurado para o Add-on Profile (AOP) do programa aplicativo Studio 5000 Logix Designer ou o navegador visual WebConnect incorporado.


RFID de alta frequência cód. cat. 56RF

RFID de alta frequência

Nosso sistema de identificação de frequência de rádio (RFID) de alta frequência cód. cat. 56RF é habilitado para IO-Link e ideal para acompanhar e documentar os produtos enquanto eles se deslocam pelo processo de produção em aplicações industriais leves. Os transceptores, tags e interfaces do sistema RFID são projetados conforme a norma aberta ISO 15693 para alta frequência. O IO-Link o transforma em uma solução inteligente de acompanhamento e rastreamento que se integra, com facilidade, no The Connected Enterprise, entregando dados do chão de fábrica diretamente em um sistema de controle para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade.