Chaves fim de curso para área classificada

Nossas chaves para área classificada são projetadas para uso em aplicações como refinarias, destilarias, elevadores de grãos e moinhos de farinha, onde podem existir gases e outros materiais perigosos.

Chaves fim de curso para área classificada com contato vedado cód. cat. 802R

Contato vedado tipo 13 NEMA 802R

As chaves fim de curso para área classificada com contatos vedados cód. cat. 802R apresentam um contato robusto, hermeticamente vedado em um envelope de vidro que tem excelente confiabilidade de contato mesmo em atmosferas contaminadas. Essas chaves são listadas no Underwriters’ Laboratories, Inc. para uso em áreas classificadas Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D, conforme definido pelo Código Elétrico Nacional dos EUA.


Chaves fim de curso impermeáveis ou para área classificada cód. cat. 802X

Impermeável NEMA 802X

As chaves fim de curso impermeáveis NEMA tipo 4 cód. cat. 802X são projetadas para uso interno para proteger as peças internas contra infiltração de água, respingos, água corrente ou jato de mangueira.


Chaves fim de curso para área classificada com contato vedado cód. cat. 802XR

NEMA tipo 7 e 9 802XR

As chaves fim de curso para área classificada com contato vedado cód. cat. 802XR operam em atmosferas e locais definidos como Classe I, Grupos B, C ou D ou Classe II, Grupos E, F ou G no Código Elétrico Nacional dos EUA. As aplicações típicas dessas chaves incluem refinarias, destilarias, elevadores de grãos e moinhos de farinha. Para locais de Classe I, Divisão 2, você também pode usar uma chave fim de curso cód. cat. 802R.