Chaves fim de curso de precisão/compacta

Nossas chaves fim de curso de precisão compactas resistem aos ambientes severos exigidos pelas aplicações industriais. Cada estilo usa dimensões de montagem e características operacionais padrões da indústria. Nossa família de chaves fim de curso 802B pode ser montada em áreas em que as chaves fim de curso NEMA tradicionais são inadequadas em virtude de seu tamanho e das opções de montagem.

Chaves fim de curso compactas cód. cat. 802B

Compacta 802B

As chaves fim de curso compactas cód. cat. 802B são pequenas com gabinetes robustos. Elas são ideais para montagem em áreas pequenas demais para chaves fim de curso estilo NEMA tradicionais. Cada modelo tem um invólucro fundido para durabilidade e dimensões de montagem padrão da indústria, além de características de operação para uma flexibilidade de aplicação ideal.


Chaves fim de curso de precisão cód. cat. 802B

Precisão 802B

As chaves fim de curso de precisão cód. cat. 802B usam um invólucro fundido com entrada para eletroduto 1/2 NPT. Essas chaves estão disponíveis com cinco configurações de cabeçote exclusivas e dois estilos de montagem. Cada cabeçote está disponível como padrão ou com sapata de borracha para vedação adicional.


Chaves fim de curso de precisão pequenas cód. cat. 802B

Precisão pequena 802B

As chaves fim de curso de precisão pequenas cód. cat. 802B são semelhantes às chaves fim de curso de precisão 802B mas têm recursos adicionais. Elas têm grau de proteção do gabinete NEMA 6 e IP67, uma bucha de vedação de borracha na entrada do cabo de controle, e 12 configurações de cabeçote.