Nossas chaves fim de curso para área classificada com contatos vedados NEMA tipo 13 cód. cat. 802R apresentam um contato robusto, hermeticamente vedado em um envelope de vidro que tem excelente confiabilidade de contato mesmo em atmosferas contaminadas. Essas chaves tem certificação UL, para uso em áreas classificadas Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D, conforme definido pelo Código Elétrico Nacional dos EUA.
Visão geral
- Alta confiabilidade do contato em atmosferas contaminadas
- Gabinete NEMA tipo 13
- Classe I, grupos B, C e D ou Classe II, grupos E, F e G ou Classe III
- Vários tipos de operador
- Rotativo lateral
- Haste oscilante
- Haste flexível
- Impulsão superior ajustável
- Impulsão superior ou lateral
- Com ou sem rolos
As aplicações típicas incluem:
- Refinarias
- Destilarias
- Elevadores de grãos
- Moinhos de farinha
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001 |
Certificações
- Com certificação CSA
- Listado no UL