Chaves fim de curso de segurança plásticas de 22 mm

Nossas chaves fim de curso de segurança plásticas de 22 mm cód. cat. 440P têm várias opções, incluindo ação de encaixe, abertura/fechamento lentos com configurações de 2 ou 3 contatos e várias opções de cabeçotes de atuadores. Você pode girar o cabeçote em incrementos de 90° antes da instalação para facilitar a montagem. Essas chaves estão em conformidade com a norma EN 50047.

Chaves fim de curso plásticas de 22 mm cód. cat. 440P
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Ampla seleção de cabeçotes do atuador
  • Operação positiva, desconexão forçada dos contatos
  • Atuação de encaixe, blocos de contatos com abertura lenta antes de fechar ou fechamento lento antes de abrir
  • Contatos, um N.F. + um N.A., dois N.F. + 1 N.A. 3 N.F., 2 N.F. + um N.A.
  • Conformidade com as normas EN 50047, EN 1088, EN 60947–5–1, EN 292 e EN 60204–1

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • CCC
  • cULus
  • TÜV

Categoria

  • Dispositivo Cat. 1 conforme a EN 954-1
  • Intertravamentos de canal duplo adequados para sistemas de Cat. 3 ou 4

Conformidade com as normas

  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • eCADWorks — Selecionar diagramas CAD 3D do produto em AutoCAD®.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossas Chaves fim de curso de segurança plásticas de 22 mm incluem:

  • Processamento de alimentos
  • Manuseio de materiais
  • Embalagens
  • Transporte

Estudos de caso de detecção de condição — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de detecção de condição Allen-Bradley em suas aplicações.