Chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm

Nossas chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm cód. cat. 440P têm uma caixa metálica pequena e várias opções de cabeçotes de atuadores. Todas as unidades são fornecidas com um cabo de dois metros integral. Essas chaves estão em conformidade com a norma EN 50047.

Chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm cód. cat. 440P
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Gabinete fundido robusto
  • Operação positiva, ação de abertura direta
  • Ação de contato de atuação de encaixe
  • Um contato N.F. e um contato N.A.
  • Cabo pré-fiado de 2 m, saída inferior ou lateral

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

 

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • TÜV
  • Listado no UL 

Classificação de segurança

  • Dispositivo Cat. 1 conforme EN 954-1
  • Chave fim de curso de canal duplo adequada para sistemas de Cat. 3 ou 4 agrupados juntos

Conformidade com as normas

  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • eCADWorks — Selecionar diagramas CAD 3D do produto em AutoCAD®.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossas Chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm incluem:

  • Guindastes e guinchos
  • Elevadores
  • Escadas rolantes
  • Aplicações gerais de proteção
  • Caminhões e tratores industriais
  • Manuseio de materiais
  • Portas superiores
  • Embalagens
  • Empilhadeiras tipo tesoura

Estudos de caso de detecção de condição — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de detecção de condição Allen-Bradley em suas aplicações.