Chaves para áreas classificadas Rotacam pneumáticas

Nossas chaves para áreas classificadas Rotacam™ pneumáticas fornecem isolação de atuação positiva do suprimento de ar comprimido de uma máquina. As chaves para áreas classificadas Lifeline™ 4 pneumáticas são chaves de segurança pneumáticas operadas por cordão que protegem máquinas pneumáticas e transportadores expostos. Essas chaves são imunes à vibração das máquinas.

Chaves para áreas classificadas Rotacam pneumáticas
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

Chaves pneumáticas para área classificada Rotacam™ 440

  • Podem ser usadas como um pino de dobradiça com portas de proteção de peso leve e médio em máquinas pneumáticas
  • Isolam a alimentação pneumática dentro de 5° do movimento de proteção

Chaves pneumáticas para área classificada Lifeline™ 4 440

  • Aciona a alimentação pneumática com alcance até 75 metros
  • Botão de parada de emergência montado na tampa, projetado para EN418
  • Trava da chave com a indicação de corda puxada e corda frouxa

Certificações

Conformidade com as normas

  • Pneumática Rotacam: IEC 60947-5-1
  • Pneumática Rotacam: ISO 14119
  • Pneumática Rotacam: ISOTR 12100
  • Pneumática Lifeline 4: IEC 60204-1
  • Pneumática Lifeline 4: IEC 60947-5-1
  • Pneumática Lifeline 4: ISO 14119
  • Pneumática Lifeline 4: ISOTR 12100
  • Pneumática Lifeline 4: IEC 60204
  • Pneumática Lifeline 4: ISO 13850

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.