Chaves à prova de explosão Guardmaster

Nossas chaves à prova de explosão Guardmaster têm blocos de contatos vedados à prova de chamas, o que as torna adequadas para uso em áreas classificadas Zona 1 e Zona 2 europeias. Elas mantêm os recursos de segurança e os princípios de operação das chaves Guardmaster® convencionais. Todas as chaves Guardmaster Ex atendem aos rígidos padrões exigidos pelos padrões harmonizados europeus.

Chaves à prova de explosão Guardmaster
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Para uso em atmosferas potencialmente explosivas
  • Ação de modo positiva, bloco de contatos à prova de chamas
  • Adequado para uso em 1 e 2 ambientes da zona europeia
  • Conformidade com as normas EN 60079 e IEC 60079

Chaves de área classificada

Certificações

  • II2G EExd IIC T6 ou T5 II2D T80°C IP66 conforme ATEX
  • À prova de chamas, para uso em indústrias de superfície, adequado para gases do grupo IIC

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.