Sensores de área classificada

Nossos sensores para áreas classificadas série 5000 consistem em dois componentes principais: uma base de alimentação e uma cabeça fotoelétrica. A cabeça fotoelétrica que aloja a maioria dos componentes eletrônicos pode ser rapidamente removida da base de alimentação, bastando para isso girar um único parafuso. Esses sensores foram desenvolvidos para locais de perigo Classe I, II e III, Divisão 1 e 2, Grupos A, B, C, D, E, F e G. Eles incluem barreiras de diodos zener intrinsecamente seguras e estão disponíveis nas versões difusa (2,1 m), retrorreflexiva polarizada (6 m), retrorreflexiva (10 m) e fibra óptica em um gabinete modular com classificação IP66.

Sensores fotoelétricos para áreas classificadas série 5000
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Intrinsecamente seguro para os padrões norte-americanos
  • Não oferece incentivo para áreas classificadas da Divisão 2
  • Oferece um pacote modular para flexibilidade aumentada
  • Oferece uma ampla variedade de modos de detecção
  • Oferece operação selecionável por luz/ausência de luz
  • Fornece conexões de terminal de parafuso

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Com certificação CSA
  • Listado no UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.