Sensores fotoelétricos para fins gerais

Sensores fotoelétricos para fins gerais apresentam operação confiável. Eles atendem às especificações da maioria das aplicações em diversos setores industriais, como manuseio de materiais, empacotamento, processamento de alimentos e transporte.

Sensores para fins gerais de alta potência de 30 mm M30 cód. cat. 42AF

42AF de alta potência de 30 mm

Nossos Sensores para fins gerais de alta potência de 30 mm RightSight™ M30 cód. cat. 42AF oferecem detecção de alto desempenho em um pacote de montagem robusto, fácil de instalar e flexível. Esses sensores são ideais para aplicações em que é necessário simplificar a manutenção. Os sensores RightSight™ M30 podem ser montados em uma superfície com um suporte com ressalto de 30 mm. Ou podem ser instalados usando a opção de montagem em base de 18 mm rosqueada.


Sensores fotoelétricos para fins gerais cilíndricos plásticos de 18 mm cód. cat. 42CA

Plástico de 18 mm 42CA

Os sensores para fins gerais cilíndricos plásticos de 18 mm cód. cat. 42CA são ideais para aplicações industriais leves ou médias. Um indicador desses sensores piscará se o nível de sinal estiver muito próximo ao limite de detecção. Isso é útil para ajudar a alinhar o sensor e avisar sobre detecções de fundos ou degradação das características da aplicação.


Sensores fotoelétricos para fins gerais cilíndricos metálicos de 12 mm cód. cat. 42CF

Metálico de 12 mm 42CF

Nossos sensores para fins gerais cilíndricos metálicos de 12 mm cód. cat. 42CF estão alojados em um pacote cilíndrico robusto. Esses sensores estão disponíveis nestes três modos de detecção: feixe transmitido, difuso e retrorreflexivo polarizado. As versões difusas de 100 mm e 300 mm têm opções de instrução local e remota que ajustam automaticamente o sensor de forma a obter um desempenho ideal com base nas características da aplicação.


Sensores fotoelétricos para fins gerais cilíndricos metálicos de 18 mm cód. cat. 42CM

Metálico de 18 mm 42CM

Os sensores para fins gerais cilíndricos metálicos de 18 mm cód. cat. 42CM destinam-se a aplicações industriais pesadas que exigem um invólucro cilíndrico de 18 mm padrão industrial. Os cinco modos de detecção possíveis incluem feixe transmitido, difuso, retrorreflexivo, retrorreflexivo polarizado e supressão de fundo, permitindo que o 42CM seja usado em diversas aplicações complexas. As saídas são protegidas contra curto-circuito de forma a proporcionar funcionamento contínuo mesmo sob condições inesperadas.


Sensores fotoelétricos para fins gerais cilíndricos de aço inoxidável cód. cat. 42CS

Aço inoxidável 42CS

Os sensores cilíndricos de aço inoxidável cód. cat. 42CS estão disponíveis em uma ampla gama de modos de detecção e modelos com rosca. Eles são ideais para aplicações de alimentos, bebidas e produtos farmacêuticos. Um recurso de ensino inovador simplifica a configuração—basta colocar um objeto metálico ferromagnético em uma seção do invólucro do sensor para iniciar o processo de ensino. O projeto simples e limpo minimiza a coleta e o acúmulo de partículas indesejadas, permitindo uma limpeza fácil e rápida.


Sensores fotoelétricos para fins gerais RightSight cód. cat. 42EF

RightSight 42EF

Nossos sensores para fins gerais RightSight™ cód. cat. 42EF são projetados para uso industrial leve ou médio. Esses sensores têm vários recursos de soluções maiores e são instalados em um pacote mais adaptável e menor de forma a proporcionar capacidade de detecção otimizada onde dimensões e forma são importantes.


Sensores fotoelétricos para fins gerais Series 9000 cód. cat. 42G

Series 9000 42G

Os sensores fotoelétricos para fins gerais Series 9000™ oferecem muitos recursos para manter suas operações em funcionamento até mesmo em ambientes desfavoráveis. Com mais de 300 configurações disponíveis para escolha—, inclusive faixas de tensão de alimentação distintas, opções de saída e opções de conexão,—os sensores Series 9000 proporcionam a versatilidade necessária para facilitar a integração com controladores programáveis e outras cargas elétricas.


Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Nossos sensores VisiSight™ cód. cat. 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um pacote retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem padrão da indústria de 25,4 mm. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.


Sensores fotoelétricos para fins gerais MiniSight cód. cat. 42KL

MiniSight 42KL

Os sensores para fins gerais Minisight™ cód. cat. 42KL são uma correspondência exata para um dos mais populares tamanhos do setor e têm muitos recursos adicionais. Eles têm um invólucro mais robusto capaz de resistir a repetidos jatos de líquido em alta pressão, além de diversos indicadores de status de alimentação, saída e margem. Se já estiver usando esse estilo de invólucro comum, você não terá de fazer alterações para atualizar para o Minisight.