Chaves de fluxo

Nossas chaves de fluxo de estado sólido cód. cat. 839E monitoram e exibem o fluxo médio de líquido de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 pés/s). Esse sensor mede o fluxo e a temperatura e está disponível com dois comprimentos de inserção de sensor.

Chaves de fluxo cód. cat. 839E
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Gabinete de aço inoxidável 316L resistente a corrosão e robusto com grau de proteção do gabinete IP66
  • Vazões de meio líquido (princípio de medição calorimétrica) de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 pés/s)
  • Tela digital de quatro dígitos de 14 segmentos
  • Saídas N.A./N.F. PNP programáveis duplas ou saídas analógicas de 4 a 20 mA com saída PNP simples
  • Grau de proteção do gabinete IP67 para resistência a condições industriais desfavoráveis
  • Sensor de aço inoxidável 316L
  • Unidades de medidas selecionáveis °C, °F ou %

Certificações

  • 3 A autorizado somente com adaptador sanitário
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos



Aplicações

Os dispositivos de detecção de estado sólido Allen-Bradley são projetados para produzir resultados de alta qualidade em vários ambientes robustos. A flexibilidade da configuração de chave e das opções de montagem tornam o 839E adequado a uma ampla gama de aplicações, inclusive:

  • Lavagem química desfavorável — construção em aço inoxidável 316L, marcações feitas a laser e classificação IP66 para alimentos, bebidas e outras aplicações que exijam lavagem de equipamento.
  • Saneamento — monitorar sistemas de circulação de água de resfriamento de bombas, turbinas, compressores e trocadores de calor.
  • Proteção de bomba — monitorar os sistemas de funcionalidade e de lubrificação da bomba, monitoração de vazamentos em linhas de processo. Monitorar o fluxo de arrefecimento.
  • Bebida — filtrar monitoração e fluxo/sem fluxo em linhas de processo.
  • Batelada discreta — monitorar fluxos de processo.
  • Construtores de máquina OEM/grandes usuários finais — a programação com o kit de configuração ReadWin2000 reduz o tempo de instalação da chave.

Veja como as chaves de fluxo de estado sólido 839E são usadas em aplicações de tratamento de água:

Estudos de caso de componentes essenciais — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram componentes Allen-Bradley em suas aplicações.