Nossos cabos de fibra óptica de vidro contêm vários filamentos de fibra de vidro muito finos unidos com uma borda flexível. Eles são geralmente mais duráveis que as fibras de plástico e também são capazes de resistir a temperaturas mais elevadas. A maioria dos cabos está disponível em opção de borda de PVC ou aço inoxidável flexível.
Visão geral
- Alto grau de resistência química
- Tipos de fibra (feixe transmitido) e bifurcado (refletidos) individuais
- Ampla gama de pontas do cabo de fibra óptica especializada disponíveis
- Comprimento de cabo padrão de 0,9 m (36 pol.)
- Cabo de vidro padrão com camisa em aço inoxidável para temperaturas de: -40…+260 °C (-40…+500 °F)
- Cabo de vidro padrão com camisa de PVC para temperaturas de: -40…+96 °C (-40…+200 °F)
- Cabos de vidro padrão para altas temperaturas de: -40…+482 °C (-40…+900 °F)
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001 |