Amplificador de trilho DIN 46DFA

Nosso Amplificador de fibra óptica e trilho DIN PHOTOSWITCH® cód. cat. 46DFA é um modelo de visor duplo projetado para a detecção de objetos pequenos. Esses sensores são ideais para espaços limitados ou aplicações que exigem detecção em altas velocidades. Eles são projetados para serem montados lado a lado ao longo de um trilho DIN, longe da aplicação em si. Esses sensores proporcionam flexibilidade de instalação aprimorada e excelente imunidade a ruído.

Amplificador de fibra óptica e trilho DIN cód. cat. 46DFA
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Tem dois visores de alta visibilidade para informações que simplificam a configuração, a operação e a manutenção
  • Oferece um modo de leitura ECO (econômico) que reduz o consumo de energia do amplificador em 25%
  • Inclui intensidade de LED instruível que adiciona flexibilidade para detecção confiável de objetos claros ou transparentes
  • Oferece saída de resposta rápida quando conectado usando IO-Link, possibilitando o monitoramento contínuo do sensor sem afetar o desempenho
  • Oferece velocidades de resposta rápidas de 50 μs, 500 μs, 4 ms e 32 ms
  • Inclui um recurso totalizador integrado que simplifica aplicações de contagem
  • Oferece proteção contra interferência para a operação estável de vários sensores próximos
  • Proporciona saídas PNP e NPN selecionáveis que usam um botão pulsador para reduzir o inventário
  • Contém protocolo de comunicação incorporado IO-Link 1.1
  • Fornece um gabinete com classificação IP40

Informação adicional

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • RCM
  • Listado no UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.