Sensores de fibra óptica

Nossos sensores de fibra óptica são indicados para aplicações de empacotamento que exigem a detecção de objetos muito pequenos, a verificação de peças em áreas de difícil acesso, o registro por marcação de cores e muito mais. Nossos sensores consistem em uma unidade amplificadora de luz e em um cabo de fibra óptica que você pode instalar na área de detecção, obtendo um ajuste de sensibilidade remoto.

Sensores fotoelétricos de fibra óptica estreitos cód. cat. 42FA

Estreitos 42FA

Os sensores de fibra óptica estreitos cód. cat. 42FA adaptam-se a quase qualquer local graças ao projeto estreito e opções de montagem flexíveis. Eles têm um tempo de resposta rápido de 500 microssegundos e uma faixa de detecção generosa comparável a sensores de fibra óptica maiores.


Sensores fotoelétricos de fibra óptica de distância longa cód. cat. 45FPL

Distância longa 45FPL

Os sensores de fibra óptica de distância longa cód. cat. 45FPL são sensores de montagem em trilhos DIN para uso com cabos de fibra óptica de até 2,2 mm de diâmetro. Esses sensores têm telas indicadoras de status grandes e botões pulsadores multidirecionais de um toque.


Sensores fotoelétricos de fibra óptica de alta velocidade cód. cat. 45FSL

Alta velocidade 45FSL

Os sensores de fibra óptica de alta velocidade cód. cat. 45FSL são uma solução montável em trilho DIN para fins gerais ideais para aplicações onde simplicidade é importante. O recurso de barramento de força exclusivo reduz custos de fiação e instalação. Esse modelo também apresenta um tempo de resposta rápido para aplicações de alta velocidade e indicação luminosa simples para status de saída e estabilidade.


Sensores fotoelétricos de fibra óptica de tela digital cód. cat. 45FVL

Tela digital 45FVL

Os sensores de fibra óptica de tela digital cód. cat. 45FVL são soluções montáveis de trilho DIN inovadoras que oferecem detecção sofisticada de peças e recursos de autoaprendizado em um pacote estreito de 9 mm. O recurso de aprendizado Ready-Point-Teach simplifica de forma significativa a instalação.


Amplificador de fibra óptica e trilho DIN cód. cat. 46DFA

Amplificador de trilho DIN 46DFA

Nosso Amplificador de fibra óptica e trilho DIN PHOTOSWITCH® cód. cat. 46DFA é um modelo de visor duplo projetado para a detecção de objetos pequenos. Esses sensores são ideais para espaços limitados ou aplicações que exigem detecção em altas velocidades. Eles são projetados para serem montados lado a lado ao longo de um trilho DIN, longe da aplicação em si. Esses sensores proporcionam flexibilidade de instalação aprimorada e excelente imunidade a ruído.