Sensores fotoelétricos de cor e contraste

Oferecemos toda uma gama de sensores fotoelétricos de cor e contraste. De sensores de reconhecimento de cores RGB verdadeiras projetados para uso industrial a sensores para detectar marcas de registro e uma ampla gama de cores de fundo, incluindo tons pastéis mais complexos, produzimos sensores de cores/contraste para atender às necessidades das suas aplicações.

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Nossos sensores VisiSight™ cód. cat. 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um pacote retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem padrão da indústria de 25,4 mm. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.


Sensores fotoelétricos de cor e contraste ColorSight cód. cat. 45CLR

ColorSight 45CLR

Nossos sensores de cor & contraste ColorSight™ cód. cat. 45CLR são sensores de detecção de cor autônomos com três canais de saída, permitindo a detecção simultânea de três cores diferentes. Os modelos compatíveis com RS-485 também estão disponíveis e oferecem compatibilidade de até 5 cores e informam valores RGB verdadeiros para processamento remoto de cores adicionais.


Sensores fotoelétricos de marca de registro em cores cód. cat. 45CRM

Marca de registro em cores 45CRM

Nossos sensores de marca de registro em cores cód. cat. 45CRM têm um tempo de resposta de alta velocidade e emitem luz em LEDs em três cores (vermelho, verde e azul) para diferenciar a resposta de cor entre marca e fundo.


Sensores ColorSight True Color cód. cat. 46CLR

ColorSight 46CLR

Nosso recurso de sensores do ColorSight™ True Color cód. cat. 46CLR com tecnologia de correção de distância com patente pendente que confirma detecção de cor consistente em variações de até 65 mm. Recursos adicionais incluem armazenamento interno de até sete cores e nove níveis de tolerância ajustáveis para flexibilidade de aplicação ideal.