Os sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™ têm um sistema óptico modificado para detecção aprimorada de objetos transparentes, como garrafas plásticas. Eles estão disponíveis em modelos 24 Vcc de baixa tensão ou modelos 24 Vcc/120 Vca ou 220 Vca universais.
Visão geral
- Saídas NPN e PNP duplas (modelos CC)
- Saída MOSFET (Modelos CA/CC)
- Alcance de 1 m
- Certificado ECOLAB e IP69K
- Indicadores de status para alimentação, margem, saída
- Opção de montagem com ressalto de 18 mm com rosca
- Opção de montagem com furo
- Opção de montagem com base de 18 mm com rosca
- Tipos de conexão: cabo, conector Micro M12
Especificações
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Com certificação CSA
- Listado no UL
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de detecção de presença | SENSOR-BR001 | |
Instruções de instalação dos sensores fotoelétricos ClearSight RightSight | 42EF-IN002 | |
Manual do usuário de sensores fotoelétricos RightSight com interface IO-Link | 42EF-UM001 |