Detecção de objetos transparentes

Nossos sensores fotoelétricos de detecção de objetos transparentes ClearSight™ enfrentam os três maiores desafios de um sensor: contraste, variações de forma e ambientes molhados. Nossos sensores proporcionam a detecção confiável de materiais transparentes, como vidro e filmes ou garrafas plásticas.

Sensores fotoelétricos de detecção de objetos transparentes ClearSight RightSight cód. cat. 42EF

ClearSight RightSight 42EF

Os sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™ têm um sistema óptico modificado para detecção aprimorada de objetos transparentes, como garrafas plásticas. Eles estão disponíveis em modelos 24 Vcc de baixa tensão ou modelos 24 Vcc/120 Vca ou 220 Vca universais.


Sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight 9000 cód. cat. 42G

ClearSight 9000 42G

Na detecção de objetos transparentes, o conjunto óptico inovador faz dos sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight™ 9000 uma solução de categoria superior. A óptica coaxial e a polarização circular maximizam o contraste em objetos transparentes, aumentando a confiabilidade e a produtividade.


Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Nossos sensores VisiSight™ cód. cat. 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um pacote retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem padrão da indústria de 25,4 mm. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.


Sensores ultra-sônicos de objetos transparentes cód. cat. 873E

Objeto transparente 873E

Os sensores ultra-sônicos de objetos transparentes RightSound™ cód. cat. 873E são sensores de modo oposto que consistem em um emissor e um receptor. O receptor é baseado em microprocessador e fornece estabilidade avançada de temperatura e imunidade a ruído. O controle de volume do emissor ajusta o volume do alcance e outras variáveis de sua aplicação.