Sensores de proximidade tubulares capacitivos

Nossos sensores de proximidade tubulares capacitivos cód. cat. 875C e 875CP têm alcance ajustável e são equipados com dois indicadores de status que mostram potência e saída. Os sensores 875C são blindados e alojados em um cilindro de latão niquelado. As versões 875CP apresentam um cilindro de plástico e são modelos sem blindagem. As duas versões obedecem às normas NEMA 12 e IP67 (IEC 529) de gabinete. As opções de conexão incluem cabo de PVC, e seccionadora rápida micro e pico.

Sensores de proximidade tubulares capacitivos cód. cat. 875C, 875CP
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Recursos de detecção de metal, não metal, sólido e líquido
  • Modelos de plástico sem blindagem (875CP) e metal blindado (875C)
  • Alcance ajustável
  • Operação a dois ou três fios
  • Versões com cabo de PVC ou com desconexão rápida
  • 10 a 48 Vcc ou 24 a 240 Vca
  • Saída normalmente aberta ou normalmente fechada
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, polaridade reversa e ruído transiente

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas dos sensores tubulares capacitivos cód. cat. 875C e 875CP incluem:

  • Madeira, celulose e papel
  • Detecção do nível de líquido e produto seco
  • Detecção do nível do tubo de mira
  • Processamento de alimentos