Sensores fotoelétricos de supressão de fundo

Nossos sensores fotoelétricos de supressão de fundo foram projetados para aplicações que exigem que o sensor detecte um alvo muito próximo a um fundo reflexivo. Essa supressão de fundo é particularmente eficiente quando o alvo e o fundo têm refletividades semelhantes (por exemplo, a luz retornada para o sensor do alvo é praticamente igual à luz refletida pelo fundo) ou quando alvos escuros devem ser detectados contra fundos mais claros e reflexivos.

Sensores para fins gerais de alta potência de 30 mm M30 cód. cat. 42AF

42AF de alta potência de 30 mm

Nossos Sensores para fins gerais de alta potência de 30 mm RightSight™ M30 cód. cat. 42AF oferecem detecção de alto desempenho em um pacote de montagem robusto, fácil de instalar e flexível. Esses sensores são ideais para aplicações em que é necessário simplificar a manutenção. Os sensores RightSight™ M30 podem ser montados em uma superfície com um suporte com ressalto de 30 mm. Ou podem ser instalados usando a opção de montagem em base de 18 mm rosqueada.


Sensores fotoelétricos de supressão de fundo de faixa curta cód. cat. 42BA

Faixa curta 42BA

Os sensores de supressão de fundo de faixa curta cód. cat. 42BA oferecem um alto desempenho de supressão de fundo em faixas de detecção de até 200 mm (8 pol.). Esse tipo de recurso de detecção é desejável em aplicações onde um fundo brilhante está presente ou onde não há acesso fácil para o uso de um refletor.


Sensores fotoelétricos de supressão de fundo de distância longa cód. cat. 42BC

Distância longa CA e CC 42BC

Os sensores de supressão de fundo de distância longa cód. cat. 42BC oferecem um alto desempenho de supressão de fundo em faixas de detecção de até 2 m (6,6 pés). Esse recurso de detecção atende a aplicações onde o feixe padrão transmitido ou a detecção retrorreflexiva não são práticos devido à ausência de acesso fácil a ambos os lados do alvo ou quando economia é um fator importante.


Sensores fotoelétricos de supressão de fundo de distância longa cód. cat. 42BT

Distância longa CC 42BT

Os sensores de supressão de fundo de distância longa cód. cat. 42BT são fornecidos em um pacote compacto e robusto. Duas faixas de detecção ajustáveis estão disponíveis em modelos diferentes para os dois alcances máximos de 1 m ou 2 m. Esses sensores são ideais para montagem em uma linha de transportador ou em um alimentador por tigela vibratória.


Sensores fotoelétricos de detecção de objetos transparentes ClearSight RightSight cód. cat. 42EF

ClearSight RightSight 42EF

Os sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™ têm um sistema óptico modificado para detecção aprimorada de objetos transparentes, como garrafas plásticas. Eles estão disponíveis em modelos 24 Vcc de baixa tensão ou modelos 24 Vcc/120 Vca ou 220 Vca universais.


Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Nossos sensores VisiSight™ cód. cat. 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um pacote retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem padrão da indústria de 25,4 mm. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.


Sensores fotoelétricos de supressão de fundo e primeiro plano de curto alcance cód. cat. 44B

Supressão de fundo e primeiro plano de curto alcance 44B

A Rockwell Automation® anuncia que a partir de abril de 2017 os sensores de supressão de fundo e primeiro plano de curto alcance cód. cat. 44B serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os sensores fotoelétricos miniatura VisiSight™ 42JT.


Sensores fotoelétricos a laser de distância curta cód. cat. 45MLD

Distância curta 45MLD

Os sensores fotoelétricos a laser de distância curta cód. cat. 45MLD são sensores difusos de Classe II projetados para as indústrias de empacotamento, manuseio de materiais e semicondutores. Esses sensores oferecem supressão de fundo por triangulação, estabelecendo um ponto focal fixo e suprimindo tudo além do ponto focal. As lentes rotativas também permitem reduzir o tamanho do ponto do feixe de laser no ponto focal para 0,5 mm (0,02 pol.) de forma a obter uma detecção precisa de alvos pequenos como detecção de linhas abertas, lascas e trincas em aplicações de semicondutores e empacotamento.