Chaves fim de curso de segurança

Nossa família de chaves fim de curso cód. cat. 440P oferece uma faixa completa de soluções de estilo internacional para aplicações de segurança e de detecção padrão. Esta linha de chaves fim de curso está disponível em quatro diferentes estilos de corpo: 30 mm de metal, 22 mm de metal e plástico e 15 mm de plástico. Essas chaves oferecem uma ampla seleção de tipos de operador, distribuições de circuito e opções de conexão. A 440P é ideal para uma ampla variedade de aplicações para fins gerais e de proteção de segurança.

Chaves fim de curso de segurança plásticas de 15 mm cód. cat. 440P

Chaves plásticas de 15 mm 440P

Nossas chaves plásticas fim de curso de segurança de 15 mm cód. cat. 440P oferecem o desempenho de unidades maiores na caixa mais compacta disponível. Essas chaves têm duas opções de furos de montagem e uma escolha de posições de atuadores.


Chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm cód. cat. 440P

Chaves metálicas de 22 mm 440P

Nossas chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm cód. cat. 440P têm uma caixa metálica pequena e várias opções de cabeçotes de atuadores. Todas as unidades são fornecidas com um cabo de dois metros integral. Essas chaves estão em conformidade com a norma EN 50047.


Chaves fim de curso plásticas de 22 mm cód. cat. 440P

Chaves plásticas de 22 mm 440P

Nossas chaves fim de curso de segurança plásticas de 22 mm cód. cat. 440P têm várias opções, incluindo ação de encaixe, abertura/fechamento lentos com configurações de 2 ou 3 contatos e várias opções de cabeçotes de atuadores. Você pode girar o cabeçote em incrementos de 90° antes da instalação para facilitar a montagem. Essas chaves estão em conformidade com a norma EN 50047.


Chaves fim de curso metálicas de 30 mm cód. cat. 440P

Chaves metálicas de 30 mm 440P

Nossas chaves fim de curso de segurança metálicas de 30 mm cód. cat. 440P têm várias opções, incluindo ação de encaixe, abertura/fechamento lentos com configurações de 2, 3 ou 4 contatos e opções de cabeçotes de atuadores. Você pode girar o cabeçote em incrementos de 90° antes da instalação para facilitar a montagem. Essas chaves estão em conformidade com a norma EN 50047.