Nossas chaves de segurança são projetadas e construídas conforme padrões globais de alta confiabilidade, estabilidade e qualidade. As chaves de segurança incluem chaves fim de curso e de intertravamento e chaves de parada de emergência.
Nossos dispositivos de parada de emergência incluem chaves de habilitação e chaves de acionamento por cabo. Nossa série Lifeline™ inclui chaves de parada de emergência de cabos e chaves de parada de emergência atuadas por cabos.
Nossas chaves de intertravamento de segurança permitem uma proteção que monitora a posição de uma guarda ou gate. Você pode utilizá-las para desligar a alimentação, controlar o acesso de pessoas e impedir uma máquina de partir com a proteção aberta.
Nossa família de chaves fim de curso cód. cat. 440P oferece uma faixa completa de soluções de estilo internacional para aplicações de segurança e de detecção padrão. Esta linha de chaves fim de curso está disponível em quatro diferentes estilos de corpo: 30 mm de metal, 22 mm de metal e plástico e 15 mm de plástico. Essas chaves oferecem uma ampla seleção de tipos de operador, distribuições de circuito e opções de conexão. A 440P é ideal para uma ampla variedade de aplicações para fins gerais e de proteção de segurança.
Nossas chaves fim de curso para aplicação pesada são ideais para aplicações que necessitam de especificações piloto para aplicação pesada, pequenas dimensões e um alto grau de versatilidade. Oferecemos uma ampla variedade de cabeçotes de operação e alavancas de operação.