Relés de segurança Guardmaster

Nossos relés de segurança de função simples Guardmaster® são projetados para atender a novos padrões de segurança funcional, como ISO 13849-1 ou IEC 62061, e oferecem funções importantes para simplificar a instalação e reduzir a complexidade do sistema. Além disso, as informações obtidas dos relés de segurança inteligentes GSR por meio da interface EtherNet/IP opcional ajudam a minimizar o tempo de parada não programada, a aumentar as eficiências e habilitar The Connected Enterprise. O Relé de segurança GuardLink Dual Guardmaster estende ainda mais esse recurso para até mesmo compartilhar informações de diagnóstico e status dos interruptores e sensores de segurança conectados em série via GuardLink

Relés de segurança Guardmaster
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece uma ampla gama de funções de segurança
  • Fornece versatilidade por meio de configurações simples de lógica, reset e temporização
  • Inclui conexão de relé de segurança de fio simples que permite fácil instalação e flexibilidade do sistema
  • Os terminais são agrupados por entradas e saídas de potência para uma conexão clara
  • Oferece uma solução compacta que economiza energia e espaço no trilho DIN
  • Fornece layouts de terminal consistentes e a configuração permite uma instalação simplificada
  • Oferece uma Interface de Rede EtherNet/IP Guardmaster (440R-ENETR) opcional que permite que os Relés de Segurança Guardmaster comuniquem-se em uma rede EtherNet/IP
  • Inclui o relé de segurança GuardLink Dual Guardmaster, que fornece visibilidade do status do sistema até o nível de cada porta do protetor e paradas de emergência quando usado com dispositivos de segurança inteligentes compatíveis com GuardLink

Informação adicional

  • Habilite a segurança em sua Connected Enterprise com o sistema de segurança da tecnologia GuardLink™. Os dispositivos de segurança inteligentes Guardmaster® da Allen-Bradley® com a tecnologia GuardLink fornecem informação, funcionalidade avançada e flexibilidade. Essa tecnologia ajuda a melhorar a segurança e aumentar a eficiência em toda a máquina/fábrica.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • TÜV

Classificação de segurança

  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Adequado até PLe e CAT4 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 conforme IEC 61508:2010/IEC62061:2006 dependendo da arquitetura e das características da aplicação
  • GLP/GLT: Adequado até PLd e CAT3 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 conforme IEC 61508:2010 /IEC62061:2006 dependendo da arquitetura e das características da aplicação

Conformidade com as normas

  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.