Controladores programáveis de segurança

Nossos sistemas de CLP de segurança incorporam os benefícios dos sistemas de CLP tradicionais a aplicações complexas de segurança, substituindo os sistemas a relés instalados geralmente usados para conduzir processos automatizados a um estado seguro. CLPs de segurança permitem que programas padrão e programas de segurança sejam executados no mesmo rack controlador, fornecendo flexibilidade na programação e um ambiente familiar e fácil de usar para os programadores. Nossas soluções de controlador de segurança fornecem um controle aberto e integrado, que ajudará você a garantir a segurança da máquina e a proteger seus investimentos em controle.

Controladores SmartGuard 600 com segurança 1752

Controladores de segurança SmartGuard 600 com segurança

Nossos controladores SmartGuard™ 600 cód. cat. 1752 com recurso de segurança fornecem 16 entradas seguras, 8 saídas seguras, 4 fontes de teste de pulso e uma porta EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador também inclui uma conexão DeviceNet™ para oferecer suporte às seguranças CIP padrão e CIP. Você pode configurar e programar via EtherNet/IP em DeviceNet ou via porta USB integrada. Esses pequenos controladores inteligentes com custo otimizado podem executar o intertravamento de segurança entre controladores de segurança GuardLogix® ou outros SmartGuard.


Controladores ControlLogix 5570 cód. cat. 1756

Controladores ControlLogix 5570

Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine são adequados para aplicações de processo, movimento, discretas e de alta disponibilidade. Como parte do nosso sistema Integrated Architecture™, esses controladores usam o ambiente de engenharia de automação e projeto do Studio 5000™ e protocolos de rede comuns. Esses controladores de alto desempenho fornecem um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle.


Controladores de automação programáveis CompactLogix L4x, L4xS cód. cat. 1768

Controladores CompactLogix 1768

Os controladores CompactLogix™ e GuardLogix® Compact cód. cat. 1768 são ideais para aplicações de pequeno e médio porte que exigem comunicações complexas, de segurança e/ou posicionamento. Esses controladores oferecem canais seriais integrados, EtherNet/IP™ ou ControlNet™, e comunicações modulares DeviceNet™. Eles suportam até 30 módulos de E/S e até 16 eixos de posicionamento.


Sistemas de controle de segurança GuardPLC

Sistemas de controle de segurança GuardPLC

Nossa família de sistemas de controle de segurança GuardPLC™ oferece maior velocidade no throughput de CLP e funcionalidade de rede. Esses controladores atendem a padrões internacionais de CLP e a padrões globais de segurança funcional. Essa família é ideal para aplicações de detecção de velocidade, sentido, velocidade zero, temperatura, pressão e fluxo. Esses controladores se comunicam em uma rede Ethernet segura com certificação TÜV para uso em aplicações de segurança até EN954 Categoria 4 e SIL 3.