Centros de controle de motores de baixa tensão com ArcShield

Nossos centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® de baixa tensão oferecem uma solução robusta, com alto desempenho, para todas as suas necessidades de controle de motor, com as vantagens que você necessita em seu ambiente competitivo. Nossos CCMs CENTERLINE são projetados para atender suas necessidades globais.

CCM de Baixa Tensão CENTERLINE 2500 IEC

CCM CENTERLINE 2500 IEC

Nossos centros de controle de motores (CCMs) de baixa tensão CENTERLINE® 2500 IEC foram projetados para atender aos requisitos de aplicação global. Combinando dimensões menores e testes abrangentes de tipo, os MCCs CENTERLINE 2500 auxiliam a atender às necessidades dos clientes. Nossos CCMs ajudam a atender à demanda global por soluções de controle de motores prontas para uso, econômicas, com menor consumo e menores dimensões.


CCM de baixa tensão NEMA CENTERLINE 2100

CCM NEMA CENTERLINE 2100

Nossos centros de controle de motores (CCMs) NEMA CENTERLINE® 2100 combinam durabilidade robusta e qualidade premium, integram controle e potência em um pacote centralizado. Nossos CCMs líderes no setor atendem às normas UL e NEMA e oferecem soluções para redes, comunicações e segurança.