Controle do motor de segurança

Nossos produtos de controle de motor de segurança ajudam a reduzir os riscos associados à operação e manutenção de equipamentos elétricos. O controlador resistente a arco CENTERLINE® ArcShield™ e os centros de controle de motores CENTERLINE 2500 e 2100 com ArcShield, fornecem um controle de processo robusto para aplicações que exigem maior nível de proteção pessoal. Nossa linha de segurança ArmorStart® de controladores distribuídos de motores alcança a Categoria 4 de funcionalidade de segurança e fornece uma solução de segurança integrada em sua instalação de segurança DeviceNet™ On-Machine™. Nossos contatores de segurança e relés de controle IEC ajudam a proteger as pessoas de paradas não intencionais das máquinas e da perda da função de proteção. O sistema de isolação de segurança ElectroGuard® simplifica os procedimentos de trava / etiqueta do operador para ajudar a aumentar a conformidade e a produtividade.

Centros de controle de motores de baixa tensão com ArcShield

Centros de controle de motores, baixa tensão com ArcShield

Nossos centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® de baixa tensão oferecem uma solução robusta, com alto desempenho, para todas as suas necessidades de controle de motor, com as vantagens que você necessita em seu ambiente competitivo. Nossos CCMs CENTERLINE são projetados para atender suas necessidades globais.


Controladores de motor de média tensão com ArcShield

Controladores de motor, média tensão com ArcShield

De todos os motores em seu processo de produção, os motores de média tensão afetam muito a continuidade de seu sucesso. Desenvolver controles e proteções para motores de média tensão é um fundamento para a Rockwell Automation® há mais de 70 anos.  Escolha em nossas linhas de produtos CENTERLINE® ou OneGear™ para atender suas necessidades globais.


Contatores de segurança IEC

Contatores de segurança

Nossos Contatores de segurança IEC cód. cat. 100S/104S têm contatos espelho ou conectados mecanicamente até 750 A, exigidos em circuitos de realimentação para aplicações de segurança modernas. Nossos contatores de segurança cód. cat. 100S oferecem isolamento seguro de cargas perigosas em movimento, com o recurso de contatos espelho. Contatos espelhos fornecem indicação confiável sobre o status aberto ou fechado dos principais polos de alimentação.