Controle de posicionamento de segurança

Nossos produtos de servo-drive de segurança são projetados para ajudar a minimizar o tempo parado e a reduzir o consumo de energia e a produção de resíduos, enquanto ajudam a aprimorar a eficiência de operação da máquina. Todos os Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 incorporam um recurso de segurança. Com o Safe Torque-Off, uma saída do inversor é desativada para remover o torque do motor sem remover a alimentação de toda a máquina. A monitoração de velocidade segura permite a você reduzir e monitorar a velocidade de sua aplicação para que um operador possa realizar com segurança alguns tipos de tarefas sem parar a máquina completamente.

Servo-drives de indexação EtherNet/IP Kinetix 300 cód. cat. 2097

Inversores Kinetix 300 de indexação EtherNet/IP

Nossos servo-drives de indexação EtherNet/IP™ Kinetix® 300 cód. cat. 2097 permitem que você padronize em uma única rede de comunicação para um mais fácil comissionamento, configuração e partida. Integre toda a sua solução de controle em EtherNet/IP incluindo IHM, controladores, E/S e posicionamento, mantendo uma conectividade confiável e de alta velocidade.


Servo-drives Ethernet/IP de eixo simples Kinetix 350 cód. cat. 2097

EtherNet/IP de eixo simples Kinetix 350

Nossos servo-drives EtherNet/IP™ de eixo simples Kinetix® 350 cód. cat. 2097 fornecem a expansibilidade do movimento integrado. Com o uso de uma rede, a EtherNet/IP simplifica a integração de todo o sistema, incluindo IHM, controlador de automação programável, E/S e posicionamento.


Servo-drives Kinetix 5500 EtherNet/IP cód. cat. 2198

Kinetix 5500 EtherNet/IP

Os servo-drives Kinetix® 5500 cód. cat. 2198 conectam-se e operam com os controladores CompactLogix™ 5370, compatíveis com o movimento integrado em EtherNet/IP™. Com seu projeto inovador e compacto, o servo-drive Kinetix 5500 ajuda a minimizar as dimensões da máquina e simplifica a fiação do sistema. Além disso, a Ethernet de duas portas permite topologias de linha e de anel de nível de dispositivo (DLR).


Servo-drives Kinetix 5700 EtherNet/IP cód. cat. 2198

Servo-drives EtherNet/IP Kinetix 5700

Nossos servo-drives Kinetix® 5700 cód. cat. 2198 ajudam a estender o valor do movimento integrado em EtherNet/IP para aplicações de fabricante de máquina personalizada de grande porte. O servo-drive Kinetix 5700 pode ajudar a reduzir o tempo de comissionamento e aprimorar o desempenho da máquina. Ele oferece a simplicidade, potência e economia de espaço de que você necessita para ajudar a manter sua máquina operando com rapidez.


Servo-drives multieixos Kinetix 6000 cód. cat. 2094

Kinetix 6000 multieixos

Nossos servo-drives multieixos Kinetix® 6000 cód. cat. 2094 ajudam a aprimorar o desempenho do sistema e a economizar tempo e dinheiro. Esse inversor é projetado para ajudar a tornar a fiação, programação, operação e os diagnósticos mais rápidos e fáceis. Ele também pode auxiliar você a reduzir o tempo de engenharia e instalação e adiciona flexibilidade para aplicações de movimento exigentes. Nosso inversor aceita especificações globais de tensão.


Sistemas de motor de inversor integrado Kinetix 6000M cód. cat. 2094

Sistemas de motor de inversor integrado Kinetix 6000M

A Rockwell Automation anuncia que nossos sistemas de inversor-motor integrado Kinetix® 6000M cód. cat. 2094 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.


Servo-drives modulares de velocidade segura Kinetix 6200 cód. cat. 2094

Kinetix 6200 modular de velocidade segura

Nossos servo-drives Kinetix® 6200 cód. cat. 2094 trazem opções de segurança e projeto modular flexível para a família de servo-drives multieixos Kinetix 6000. Os eixos podem transitar da funcionalidade de Safe-off para Velocidade segura, e da interface SERCOS para redes EtherNet/IP. O inversor Kinetix 6200 com interface SERCOS é compatível com o sistema Kinetix 6000 existente, o que permite atualizar qualquer número de eixos instalados para a segurança avançada quando for necessário.


Servo-drives Kinetix 6500 com suporte a EtherNet/IP cód. cat. 2094

Kinetix 6500 EtherNet/IP

Os servo-drives Kinetix® 6500 com EtherNet/IP™ cód. cat. 2094 combinam o movimento integrado de alto desempenho com uma rede EtherNet/IP aberta. Esse inversor pode ser parte de uma solução usando EtherNet/IP para integrar inversores e servos de alto desempenho, E/S, atuadores inteligentes e outros dispositivos conectados via EtherNet/IP. Esse inversor fornece recursos de segurança para ajudar a aprimorar a segurança do operador e aprimorar a eficiência da máquina. Sua estrutura modular fornece uma plataforma adaptável para futuros aprimoramentos na máquina.


Servo-drives de alta potência Kinetix 7000 cód. cat. 2099

Kinetix 7000 de alta potência

Nossos servo-drives Kinetix® 7000 cód. cat. 2099 suportam aplicações de movimento com os maiores consumos de energia. Com potência de saída de ate 150 kW, esse inversor estende os benefícios do posicionamento integrado Kinetix para uma faixa ainda maior de aplicações. O servo-drive Kinetix 7000 integra-se facilmente a seu sistema Integrated Architecture™. Ele suporta motores de imã permanente (síncronos) e de indução (assíncronos). Recursos de segurança ajudam a proteger o pessoal e auxiliar aprimoramentos na produtividade.