Módulos de entrada/saída (E/S) de segurança

Nosso portfólio de E/S de segurança oferece opções locais, distribuídas e On-Machine™ com uma ampla variedade de desempenho e atributos de conectividade para ajudar a melhorar a conformidade e desempenho da máquina. E/S de Compact 5000™, FLEX 5000™ e ControlLogix® compartilham amplamente uma estrutura de dados comum e interface de usuário gráfica, que permite fácil integração em qualquer uma dessas três plataformas. Essa programação e operação comum reduz o tempo de projeto e permite reutilização de código. Nossos módulos de proteção Guard I/O™ incluem todas as vantagens de E/S distribuída tradicional. Os projetos de montagem reduzem os custos de fiação e o tempo de partida para máquinas e células em sistemas de segurança.

Módulos Compact 5000 I/O cód. cat. 5069

Módulos de E/S Compact 5000

Nossos módulos de E/S Compact 5000™ cód. cat. 5069 proporcionam controle de alto desempenho com um design compacto, expandindo os recursos de desempenho da plataforma Logix. Eles são os módulos de E/S locais em um sistema CompactLogix™ 5380 e opções de segurança estão disponíveis. Esses módulos são a solução ideal de E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380 e ControlLogix® 5580. Módulos de E/S 5069 padrão estão disponíveis para o controlador CompactLogix 5480. Os módulos de E/S do Compact 5000 são excelentes para aplicações com especificações de alto processamento.


Módulos FLEX 5000 I/O cód. cat. 5094

Módulos de E/S FLEX 5000

Nossos módulos de E/S FLEX 5000™ são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível que permite escolher a E/S que atende as suas necessidades operacionais. A E/S FLEX 5000 melhora a comunicação com conectividade EtherNet/IP™ de 1 Gb, com mais velocidade e maior largura de banda. Para dar flexibilidade à sua arquitetura de rede, estes módulos incluem duas portas de cobre ou duas de fibra (SFP) e aceitam as topologias DLR, estrela, linear e PRP.


Módulos baseados em rack ControlLogix cód. cat. 1756

Módulos ControlLogix 1756

Nossos módulos baseados em rack ControlLogix® cód. cat. 1756 fornecem uma ampla gama de E/S digital, de diagnóstico digital, analógica, controle de movimento e especiais, além de módulos computacionais para atender às necessidades de sua aplicação. Você pode usar qualquer um dos módulos baseados em rack no rack local de um Controlador ControlLogix ou em um rack ligado a um Controlador ControlLogix em redes ControlNet™ ou EtherNet/IP™.


Módulos ArmorBlock Guard I/O cód. cat. 1732

Módulos ArmorBlock Guard I/O 1732

Nossos módulos ArmorBlock® Guard I/O™ cód. cat. 1732 fornecem todas as vantagens da E/S distribuída tradicional para sistemas de segurança. Esses módulos estão disponíveis com classificação IP67 de gabinete para EtherNet/IP™ e estão prontos para montagem diretamente em sua máquina.


E/S de segurança GuardPLC 1753, Bloco no painel

E/S de segurança GuardPLC 1753

A Rockwell Automation anuncia que a partir de junho de 2018, a E/S de segurança GuardPLC™ 1753 será descontinuada e não estará mais disponível para venda.


Bloco no painel CompactBlock Guard Safety I/O cód. cat. 1791

CompactBlock Guard Safety I/O 1791

Os módulos CompactBlock™ Guard I/O™ cód. cat. 1791DS e 1791ES fornecem as vantagens da E/S distribuída para sistemas de segurança. Esses módulos operam com controladores de segurança que se comunicam em redes DeviceNet™ ou EtherNet/IP™ usando Segurança CIP™. O CompactBlock Guard Safety I/O é otimizado para operar com controladores GuardPLC™, GuardLogix® e SmartGuard™.


Módulos em gabinete POINT Guard I/O cód. cat. 1734

Módulos POINT Guard I/O

Os módulos POINT Guard I/O™ são módulos de E/S de segurança projetados para compatibilidade com o sistema POINT I/O™ padrão, oferecendo recursos de automação e segurança em uma solução de E/S com máxima densidade. O POINT Guard I/O comunica-se utilizando o protocolo de segurança CIP™ sobre EtherNet/IP™ para controladores GuardLogix® ou DeviceNet™ para controladores SmartGuard™ 600.