Inversores de segurança

As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo parado da máquina e aumentar a produtividade. Para ajudar você a proteger seu pessoal e os equipamentos, diversos inversores PowerFlex® estão disponíveis com recursos de segurança. Os inversores PowerFlex 525 incluem Safe Torque-Off incorporado como um recurso padrão. O Safe Torque-Off é um recurso opcional dos inversores PowerFlex 40P séries 70, 700H, 700S e 750, os quais também são compatíveis com a funcionalidade Monitor de Velocidade Segura. Além disso, é possível configurar inversores sem uma opção de segurança utilizando o Relé de segurança MSR57P.

Inversores PowerFlex 70 cód. cat. 20A

PowerFlex 70

Os inversores PowerFlex® 70 são pacotes compactos com potência, controle e interface do operador, projetados para atender a demandas de espaço, simplicidade e confiabilidade. Esses inversores têm um espectro amplo de recursos e você pode integrá-los facilmente em sua arquitetura e configurá-los para a maioria das necessidades de aplicação.


Inversores de baixa tensão PowerFlex 525 cód. cat. 25B

PowerFlex 525

Os inversores PowerFlex® 525 apresentam um projeto modular inovador para suportar instalação e configuração rápidas e fáceis. Esta próxima geração de inversores compactos oferece recursos incorporados de comunicação de EtherNet/IP™, programação USB e segurança padrão. Os inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0,4 a 22 kW (0,5 a 30 HP) com classes globais de tensão de 100 a 600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível. Os inversores PowerFlex 525 operam em temperaturas tão altas quanto 70 °C (158 °F) e são ideais para aplicações como em transportadores, ventiladores, bombas e misturadores.


Inversores PowerFlex 527 cód. cat. 25C

PowerFlex 527

Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para operar exclusivamente com nossos Controladores de automação programáveis (PACs) Logix. Isso permite ao inversor usar os recursos do controlador e utilizar o Studio 5000 Logix Designer™ para ajudar a simplificar o desenvolvimento e uso da máquina. Esta abordagem aprimorada usa instruções de movimento compartilhadas por inversores PowerFlex 527 e servo-drives Kinetix®, proporcionando a mesma experiência de usuário para configuração, programação e controle dos dois tipos de inversores.


Inversores PowerFlex 700S cód. cat. 20D

PowerFlex 700S

Os inversores PowerFlex® 700S oferecem integração otimizada para as aplicações independentes de sistemas de acionamento e controle de acionamento coordenados mais exigentes. O inversor PowerFlex 700S com a opção DriveLogix™ combina o forte desempenho e o controle flexível dos inversores PowerFlex com um mecanismo Logix de alto desempenho para produzir uma solução de controle e inversor com custo otimizado e altamente funcional.


Inversores PowerFlex 753 cód. cat. 20F

PowerFlex 753

Os inversores PowerFlex® 753 têm custo otimizado e são fáceis de usar em aplicações para fins gerais que exigem recursos de segurança. Eles são fornecidos por padrão com E/S incorporada, ideal para fabricantes de máquinas e integradores de sistemas que desejam reduzir os custos de engenharia, entregar as máquinas mais rapidamente ao mercado e atender à demanda do usuário final por máquinas mais produtivas. Selecione os inversores com tamanho otimizado para aplicações de baixa potência onde houver pouco espaço disponível. O Módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece métodos flexíveis, com custo otimizado para melhoria das redes EtherNet/IP.


Inversores PowerFlex 755 cód. cat. 20G

PowerFlex 755

Os inversores PowerFlex® 755 proporcionam facilidade de uso, flexibilidade de aplicação e alto desempenho. Eles incluem várias opções de controle e hardware, além de características opcionais de segurança incorporadas. Esses inversores são ideais para uma ampla gama de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores. Com o movimento integrado na EtherNet/IP™, é possível instalar esses inversores na mesma rede dos inversores Kinetix®. Um módulo com opção de porta dupla EtherNet/IP™ oferece suporte às topologias em anel, linear e em estrela, bem como a funcionalidade Anel de Nível de Dispositivo (DLR) para conectividade com tolerância de falhas e alta disponibilidade de inversor.


Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Sistema de acionamento PowerFlex 7000 com tecnologia ArcShield

Nosso sistema de acionamento PowerFlex® 7000 com tecnologia ArcShield™ é o primeiro inversor de média tensão resistente a arco elétrico com recursos de regeneração completa. O sistema resistente a arco elétrico é certificado para atender ao conjunto de normas globais mais abrangentes de resistência a arco elétrico. Esse sistema tem uma taxa de falha de até 50 kA e atende às normas de proteção de acessibilidade Tipo 2B.


Controle de posicionamento de segurança

Controle de posicionamento de segurança

Nossos produtos de servo-drive de segurança são projetados para ajudar a minimizar o tempo parado e a reduzir o consumo de energia e a produção de resíduos, enquanto ajudam a aprimorar a eficiência de operação da máquina. Todos os Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 incorporam um recurso de segurança. Com o Safe Torque-Off, uma saída do inversor é desativada para remover o torque do motor sem remover a alimentação de toda a máquina. A monitoração de velocidade segura permite a você reduzir e monitorar a velocidade de sua aplicação para que um operador possa realizar com segurança alguns tipos de tarefas sem parar a máquina completamente.