Relés de função simples e especializados

Nossos relés de função simples e especializados são projetados para fornecer funções de segurança básicas e avançadas, como retardos de tempo e monitoração de velocidade. Eles também são projetados para ser usados em aplicações específicas como controle bimanual, muting, e controle de tapetes e bordas de segurança sensíveis a pressão.

Relés de segurança de função simples

Relés de função simples

Nossos relés de segurança de função simples MSR100 suportam uma grande variedade de dispositivos de entrada e configurações de saída. Esses relés são ideais para aplicações de segurança relativamente pequenas e controle de zona simples e estão disponíveis em versões eletromecânicas, ou em modelos de estado sólido para aplicações que envolvem altas taxas de ciclos. A Rockwell Automation anuncia que a partir de dezembro de 2019, uma pequena quantidade de relés de segurança em obsolescência no portfólio MSR será descontinuada e não estará mais disponível para venda. Os relés de segurança recomendados para migração pertencem às famílias MSR e GSR.


Relés de expansão de monitoração cód. cat. 132

Relés de expansão de monitoração

Nossos relés de segurança de expansão de monitoração possuem entrada de canal única ou dupla com saídas com atraso imediato ou postergado. Eles foram criados para operar como uma extensão de um relé de segurança mestre que imita as saídas de relés mestre.


Relés de segurança de monitoração de controle bimanual

Monitoração de controle bimanual

Nossos relés de segurança de monitoração de controle bimanual detectam falhas em controles bimanuais, fiação e circuitos de segurança de contatores. Esses relés atuam em comutação como um relé intermediário. Eles são projetados para uso com unidades de controle bimanual mecânicas e capacitivas.


Relés de segurança de monitoração de velocidade

Relés de segurança de monitoração de velocidade

Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade são projetados para aplicações de movimento que exigem interação com o pessoal durante a operação.


Monitores de parada de posicionamento

Monitores de parada de posicionamento

Nossos monitores de parada de posicionamento detectam quando movimentos perigosos cessaram, e enviam um sinal para destravar dispositivos de travamento de proteção. A Rockwell Automation® anuncia que a partir de dezembro de 2017, diversos relés de segurança Minotaur serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os nossos relés de segurança Guardmaster®.


Monitores de força contraeletromotriz

Monitores de força contraeletromotriz

Nossas unidades de monitoração de força contraeletromotriz (EMF) comunicam-se com motores de indução mono ou trifásicos para medir a tensão no inversor e a força contraeletromotriz do motor.


Relés de segurança de monitoração de muting de cortina de luz

Monitoração de muting de cortina de luz

Relés de monitoração de muting de cortina de luz permitem a suspensão temporária automática da função de segurança quando ocorrem determinadas condições. Em aplicações de manuseio de materiais, o material passa pelo campo de proteção sem desligar a máquina. Além do muting, esses módulos monitoram até três cortinas de luz com iniciação de dispositivos de detecção de presença (PSDI).


Controladores de tapete

Controladores de tapete

Nossa unidade de controle MatGuard™ monitora todos os tapetes interconectados para formar uma zona protegida. A zona protegida pode ter até 100 m e ser composta por qualquer número de tapetes. O controlador faz interface com o circuito de controle da máquina e inclui dois relés de segurança para ajudar a fornecer redundância de controle.


Controladores Safedge cód. cat. 440F

Controladores Safedge

Nossos controladores Safedge™ cód. cat. 440F operam com os perfis de borda de segurança Safedge cód. cat. 440F. Os controladores monitoram continuamente o perfil em busca de atuação e geram um sinal de saída quando o perfil é pressionado.


Unidades de controle Sipha

Unidades de controle Sipha

Nossas unidades de controle Sipha monitoram e controlam sensores de segurança sem contato Sipha. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples Sipha de forma a fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a apenas uma unidade de controle Sipha.