Relé de segurança configurável por software

O Relé de segurança configurável por software Guardmaster® 440C-CR30 é flexível, tem custo otimizado e é fácil de usar. Esse relé é ideal para aplicações que exigem até dez circuitos de segurança de canal duplo e controle de até cinco zonas de saída. É possível configurar esse relé selecionando blocos de função de segurança certificados para criar rapidamente suas aplicações. Esse relé é completamente integrado a controladores Logix da Allen-Bradley e pode ser configurado usando o software Studio 5000 Logix Designer® ou o software Connected Components Workbench. O relé 440C-CR30 pode compartilhar informações com o sistema de controle utilizando o módulo de encaixe opcional EtherNet/IP que aumenta a disponibilidade e habilita a Connected Enterprise.

Relé de segurança configurável por software Guardmaster 440C-CR30
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Adequado para aplicações até PLe, Cat. 4 conforme a ISO 13849-1 e SIL CL3 conforme a IEC 62061
  • Oferece E/S de segurança incorporada de 22 pontos
  • Oferece suporte a até dois módulos de encaixe Micro800®
  • Oferece módulo plug-in Ethernet opcional
  • Fornece comunicação incorporada via uma porta de programação USB e uma porta serial não isolada para comunicações RS-232
  • Inclui dois pontos de entrada/saída de segurança de dois fios para intertravamento entre relés de segurança Guardmaster®
  • Oferece módulos de encaixe Ethernet opcionais que permitem a esse relé comunicar dados de diagnóstico para um controlador CompactLogix™ ou Micro800®

Informação adicional

  • Vídeo de apresentação do relé de segurança configurável Guardmaster 440C-CR30.
  • A Premier Integration da aplicação Studio 5000 Logix Designer dos relés de segurança Guardmaster 440C-CR30 reduz o tempo de desenvolvimento proporcionando visões de diagnóstico e tags padronizadas.
  • Explore os recursos de nossos relés de segurança configuráveis Guardmaster 440C-CR30.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Listado no cULus

Classificação de segurança 

  • SIL CL3 conforme EN IEC 62061
  • PLe conforme ISO 13849-1 

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software Connected Components Workbench com o Microsoft Visual Studio para configurar seus relés de segurança configuráveis Guardmaster 440C-CR30.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

Os relés de segurança configuráveis por software Guardmaster® 440C-CR30 suportam as seguintes aplicações de monitoração de segurança:

  • Paradas de emergência
  • Switches
  • Cortinas de luz
  • Muting de cortinas de luz
  • Switches de travamento
  • Dispositivos de controle bimanual
  • Tapetes de segurança