Relés de segurança

Relés de segurança verificam e monitoram um sistema de segurança e permitem que a máquina dê partida ou execute comandos para desligar a máquina. Relés de segurança de função simples são a solução mais econômica para máquinas de menor porte em que é necessário um equipamento lógico dedicado para completar a função de segurança. Os relés de segurança de monitoração modulares e configuráveis são preferidos quando são necessários um grande número de diferentes equipamentos de proteção e um controle de zona mínimo.

Relé de segurança configurável por software Guardmaster 440C-CR30

Relé de segurança configurável por software

O Relé de segurança configurável por software Guardmaster® 440C-CR30 é flexível, tem custo otimizado e é fácil de usar. Esse relé é ideal para aplicações que exigem até dez circuitos de segurança de canal duplo e controle de até cinco zonas de saída. É possível configurar esse relé selecionando blocos de função de segurança certificados para criar rapidamente suas aplicações. Esse relé é completamente integrado a controladores Logix da Allen-Bradley e pode ser configurado usando o software Studio 5000 Logix Designer® ou o software Connected Components Workbench. O relé 440C-CR30 pode compartilhar informações com o sistema de controle utilizando o módulo de encaixe opcional EtherNet/IP que aumenta a disponibilidade e habilita a Connected Enterprise.


Relés de segurança Guardmaster

Relés de segurança Guardmaster

Nossos relés de segurança de função simples Guardmaster® são projetados para atender a novos padrões de segurança funcional, como ISO 13849-1 ou IEC 62061, e oferecem funções importantes para simplificar a instalação e reduzir a complexidade do sistema. Além disso, as informações obtidas dos relés de segurança inteligentes GSR por meio da interface EtherNet/IP opcional ajudam a minimizar o tempo de parada não programada, a aumentar as eficiências e habilitar The Connected Enterprise. O Relé de segurança GuardLink Dual Guardmaster estende ainda mais esse recurso para até mesmo compartilhar informações de diagnóstico e status dos interruptores e sensores de segurança conectados em série via GuardLink


Relés de função simples e especializados

Relés de função simples e especializados

Nossos relés de função simples e especializados são projetados para fornecer funções de segurança básicas e avançadas, como retardos de tempo e monitoração de velocidade. Eles também são projetados para ser usados em aplicações específicas como controle bimanual, muting, e controle de tapetes e bordas de segurança sensíveis a pressão.


Relés de controle de segurança

Relés de controle de segurança

Nossos relés de controle de segurança são projetados para proporcionar desempenho de contatos mecânicos ou espelho para atender aos padrões mundiais de segurança.


Relés de segurança modulares série cód. cat. MSR300

Relés de segurança modulares série MSR300

Nossa família de relés de segurança modulares expansíveis cód. cat. MSR300 atende a sistemas de segurança maiores e mais complexos, permitindo a conexão de vários módulos de entrada a uma só unidade de base. Eles oferecem uma configuração lógica com várias entradas e o controle de várias saídas independentes. O sistema oferece suporte a até 20 entradas diferentes e pode controlar até 3 zonas, executando configurações lógicas de blocos de funções simples por meio de configurações de chaves rotativas, em vez de configuração por software.