Relés industriais NEMA

Oferecemos uma ampla gama de relés industriais NEMA projetados para aplicações pesadas, grandes cargas e longa vida útil para atender às suas necessidades de aplicações de controle industrial.

Relés para aplicação pesada NEMA cód. cat. 700-P

Relés para aplicação pesada 700-P

Os relés para aplicação pesada cód. cat. 700-P, 700-PH e 700-PK têm quatro tipos de cartuchos de contato para atender suas especificações exatas de comutação. Atraso de tempo, anexos de retenção, sobreposição e contatos lógicos reed podem ser combinados em um relé para proporcionar uma solução de aplicação personalizada para o cliente.


Relés de controle de segurança para aplicação pesada NEMA cód. cat. 700S

Relés de controle de segurança para aplicação pesada 700S

Os relés de controle de segurança para aplicação pesada cód. cat. 700S-P e 700S-PK são projetados para atender aos padrões mundiais de segurança. Esses relés têm contatos intertravados mecanicamente e tampas resistentes a adulterações.


Relés de comutação selados NEMA cód. cat. 700-R

Relés de comutação selados 700-R

Nossos Relés de Comutação Vedados cód. cat. 700-R atuam em ambientes extremamente desfavoráveis, com sujeira e em áreas classificadas. Os contatos com ponta de tungstênio, hermeticamente vedados, fornecem comutação com alta confiabilidade para circuitos de baixa tensão. O 700-R tem vida útil extremamente longa por não ter uma armadura móvel, usada para alterar o estado do contato. 


Relés industriais NEMA cód. cat. 700-N

Relés industriais 700-N

Os relés industriais cód. cat. 700-N são uma solução de comutação de perfil baixo e alta confiabilidade. Esses relés retidos eletricamente têm capacidade de override manual com indicação de status de fácil leitura em uma barra vermelha bem visível.