Relés de temporização para fins gerais

Nossos temporizadores eletrônicos para fins gerais e contadores ajudam a aumentar sua flexibilidade, e a reduzir os custos de manutenção e energia.

Relés de temporização Economia cód. cat. 700-FE

Economia 700-FE

Os relés de temporização Economia cód. cat. 700-FE são muito estreitos (apenas 17,5 mm de largura). Eles apresentam uma faixa de temporização de 0,05 segundo até 10,0 horas. A versão multifuncional ajuda a reduzir seu estoque de peças sobressalentes e a padronizar seu projeto.


Relés de temporização de alto desempenho cód. cat. 700-FS

Alto desempenho 700-FS

Os relés de temporização de alto desempenho para trilho DIN cód. cat. 700-FS têm largura de 22,5 mm que economiza espaço e uma faixa de temporização de 0,05 segundo até 60,0 horas. A temporização multifuncional ajuda a reduzir seu estoque e a padronizar seu projeto.


Relés de temporização de borne cód. cat. 700-HLF

Estilo borne 700-HLF

Os relés de temporização de borne cód. cat. 700-HLF são módulos montados com relés e soquetes para aplicações com alta densidade.


Relés de temporização miniatura cód. cat. 700-HNC

Miniatura 700-HNC

Os relés de temporização miniatura cód. cat. 700-HNC são alguns dos menores relés de temporização disponíveis. Eles ocupam apenas 26 mm (1,02 pol.) em um trilho DIN, com um soquete.


Relés de temporização ultra-finos cód. cat. 700-HNK

Ultra-fino 700-HNK

Os relés de temporização ultra-finos cód. cat. 700-HNK são alguns dos menores relés de encaixe no mercado. Eles ocupam somente 15,6 mm (5/8 pol.) de espaço no trilho DIN em um soquete.


Relés de temporização com mostrador cód. cat. 700-HR

Tipo mostrador 700-HR

Os relés de temporização tipo mostrador cód. cat. 700-HR são relés de temporização montados em soquete de encaixe. Eles são fáceis de configurar, e podem ser montados em painel ou trilho DIN.


Relés de temporização com base octal cód. cat. 700-HT

Base octal 700-HT

Os relés de temporização com base octal cód. cat. 700-HT, para aplicações de fins gerais, são montados em soquetes de válvula octal.


Relés de temporização com ciclo de repetição cód. cat. 700-HV

Ciclo de repetição 700-HV

Os relés de temporização com ciclo de repetição 700-HV fornecem comutação energizada/desenergizada cíclica quando um sinal é aplicado. Os intervalos de energização/desenergização são ajustáveis independentemente.


Relés de temporização digitais multifuncionais cód. cat. 700-HX

Digital multifuncional 700-HX

Os relés de temporização digitais multifuncionais cód. cat. 700-HX usam uma tela indicadora de status transmissiva negativa de alta visibilidade para aumentar a legibilidade. Esses relés oferecem dois modos adicionais para flexibilidade da aplicação.