Relés para fins gerais

Relés para fins gerais oferecem confiabilidade, substituição rápida e ocupam pouco espaço no painel para aplicações de controle por relés comuns.

Relés com base octal cód. cat. 700-HA

Base octal 700-HA

Os relés com base octal cód. cat. 700-HA são relés para fins gerais ideais para aplicações com máquina ferramenta, papel e celulose e transportes de OEMs.


Relés com base quadrada cód. cat. 700-HB

Base quadrada 700-HB

Os relés com base quadrada cód. cat. 700-HB são projetados para aquecimento, ventilação e ar condicionado, elevadores e aplicações na indústria automotiva. Ha dois tipos de soquetes disponíveis: a versão com terminal fechado IEC e a versão com terminal aberto NEMA.


Relés miniatura "cubo de gelo" cód. cat. 700-HC

Miniatura "cubo de gelo" 700-HC

Os relés miniatura de base quadrada cód. cat. 700-HC são relés de encaixe de 4 polos para aplicações de comutação de baixa energia.


Relés com base quadrada de montagem em flange cód. cat. 700-HD

Base quadrada montado em flange 700-HD

Os relés com base quadrada de montagem em flange cód. cat. 700-HD apresentam terminais de conexão rápida estilo lâmina.


Relés com base quadrada miniatura cód. cat. 700-HF

Base quadrada miniatura 700-HF

Os relés com base quadrada miniatura cód. cat. 700-HF são ideais para aplicações automotivas.


Relés de alimentação cód. cat. 700-HG

Relé de alimentação 700-HG

Os relés de alimentação cód. cat. 700-HG são adequados para comutação de cargas CC. Nossos relés estão disponíveis com ruptura magnética opcional para supressão de arco elétrico, permitindo a comutação de circuitos com corrente CC ainda maior.


Relés de alimentação montados em flange cód. cat. 700-HHF

Alimentação montado em flange 700-HHF

Os relés de alimentação montados em flange cód. cat. 700-HHF são relés pequenos para fins gerais que comutam grandes cargas.


Relés de retenção magnética cód. cat. 700-HJ

Retenção magnética 700-HJ

Os relés de retenção magnética cód. cat. 700-HJ controlam cargas de iluminação ou aplicações com regime de trabalho constante para economizar energia.


Relés de linha estreita cód. cat. 700-HK

Linha estreita 700-HK

Os relés de linha estreita para fins gerais cód. cat. 700-HK são ideais para diversas aplicações de interposição e isolação de alta densidade.


Relés tipo borne cód. cat. 700-HL

Estilo borne 700-HL

Os relés tipo borne cód. cat. 700-HL operam em diversas aplicações de interposição e isolação de alta densidade. A fina interface por polo (com 6,2 mm de largura) e as conexões rápidas ajudam a reduzir os custos de instalação. O projeto do circuito opcional de supressão de corrente de fuga resolve problemas de transientes ao energizar a bobina ou de não abertura total de contatos nas saídas de controlador a TRIAC. A opção de base de terminal com grampo de mola é ideal para aplicações sujeitas a vibração.


Relés estilo pino PCB cód. cat. 700-HP

Estilo pino PCB 700-HP

Os relés cód. cat. 700-HP são relés para fins gerais com terminais de encaixe para placa de circuito impresso (PCB) em estilo pino.


Relés de controle de segurança em estilo de pino cód. cat. PCB 700-HPS

Segurança em estilo de pino PCB 700-HPS

Relés de controle em estilo de pino PCB cód. cat. 700-HPS apresenta contatos ligados mecanicamente que são necessários para circuitos de segurança de acordo com norma EN 50205 (Tipo B).


Relés alternativos cód. cat. 700-HTA

Alternativos 700-HTA

Os relés alternativos cód. cat. 700-HTA atuam como relés de interposição entre seu controlador e dispositivos de campo. A função alternativa permite selecionar a carga primária ou secundária ou alternar entre as duas. Você pode usar esses relés em aplicações com bombas, compressores, ar condicionado e unidades de refrigeração.