Nossos operadores especializados incluem indicadores de status, pequenos sinaleiros e botões pulsadores. Oferecemos indicadores de status com 12, 18 ou 22 mm, para aplicações comerciais e industriais leves. Nossos sinaleiros pequenos e botões pulsadores especializados são projetados para aplicações pesadas e áreas classificadas.
Os operadores de 16 mm cód. cat. 800B podem atender suas necessidades de aplicações industriais leves e instrumentação com seu projeto altamente configurável e flexível. Esses operadores são excelentes para aplicações com espaço limitado no painel ou dimensão pequena. São feitos com plástico à prova de corrosão para garantir longa vida útil ao botão pulsador.
Nossos botões pulsadores piezoelétricos cód. cat. 800K estão disponíveis em tamanhos de 22,5 e 30,5 mm. Esses botões pulsadores usam um circuito piezoelétrico lacrado em um corpo de aço inoxidável grau SAE 316 para alcançar uma classificação IP69K. O circuito piezoelétrico detecta a pressão na superfície do botão para fornecer um sinal de atuação momentâneo sem partes móveis.
Nossas luzes indicadoras cód. cat. 800L são ideais para aplicações comerciais e industriais leves. Disponíveis com iluminação de lâmpada estroboscópica ou incandescente, a linha cód. cat. 800L é perfeita para fabricantes de máquinas, montadores de painéis, e subcontratados com alto volume.
Nossos operadores de toque/palma cód. cat. 800P são produzidos para aplicações que exigem operação eletromecânica para segurança, resistência a RFI, e um projeto ergonomicamente sensível para reduzir fatores de risco associados a lesões por trauma cumulativo. Essas unidades, com operação articulada, oferecem força de operação reduzida em unidades de inversor padrão, permitindo que o cabeçote do botão incline, para oferecer mais conforto e uma vantagem mecânica.
Nossos sinaleiros de 18 mm cód. cat. 800T são uma linha de sinaleiros pequenos, para aplicação pesada. Se você necessita de uma série de sinaleiros fortes mas ainda menores, nós temos a solução ideal.
Nossos Zero-Force Touch Buttons™ cód. cat. 800Z são projetados para sistemas de controle de máquina que exigem o uso das duas mãos. Uma superfície detectora interligada envolve dois detectores capacitivos em planos deslocados para oferecer um produto com sensibilidade superior. Ao tocar na superfície da chave, você provoca uma saída. Nossos botões podem detectar uma mão através da maioria das luvas industriais. O contorno dos botões de toque adapta-se facilmente à forma da mão e ajuda a prevenir a anulação quando é necessário um controle com as duas mãos.