Operadores de 22 mm

Nossa linha de 22 mm de operadores foi projetada e é produzida de acordo com especificações de desempenho exigentes. Utilizamos técnicas de modelagem sólida de alta tecnologia e análise de elementos finitos para que todos os componentes integrados aos operadores 800F sejam otimizados para durabilidade e desempenho.

Operadores arredondados de 22 mm cód. cat. 800F

Operadores arredondados 800F

Nossa família de operadores arredondados de 22 mm cód. cat. 800F obedece às especificações de desempenho mais exigentes. Utilizamos técnicas de modelagem sólida de alta tecnologia e análise de elementos finitos para otimizar a durabilidade e o desempenho de nossos botões pulsadores.


Estações pendentes cód. cat. 800FC

Estações pendentes 800FC

As estações pendentes cód. cat. 800FC usam a linha de botões pulsadores de economia de tempo de 22,5 mm cód. cat. 800F para mínimo estoque e máxima eficiência. Oferecemos também várias opções e personalizações para atender às suas necessidades específicas.


Operadores monolíticos cód. cat. 800FD

Operadores monolíticos 800FD

Os operadores monolíticos cód. cat. 800FD são projetados para atender aos padrões mundiais. Esses operadores incluem paradas de emergência e sinaleiros com opções de indicadores luminosos ou iluminação incandescente. Com um único código de catálogo agora é possível pedir um produto totalmente montado, facilitando o estoque e a instalação.


Operadores impermeáveis a óleo IEC cód. cat. 800MB/800MR

Operadores impermeáveis a óleo 800MB/800MR

Os operadores impermeáveis a óleo cód. cat. 800MB/800MR são resistentes e robustos, para aplicações pesadas. Nossos botões pulsadores são do tipo 13, impermeáveis a óleo, construídos para durabilidade e ambientes desfavoráveis.


Estações montadas de 22 mm

Estações montadas, 22 mm

Nossas estações montadas de 22 mm incluem opções de alumínio fundido, fechada e pendente. 


Componentes da traseira do painel cód. cat. 800F

Componentes da traseira do painel, 22 mm

Nossos componentes da traseira do painel de 22 mm incluem um anel rotativo que permite remoção fácil da trava com uma mão. É possível combinar qualquer componente da traseira do painel com qualquer operador. Também oferecemos acessórios da traseira do painel incluindo chaves, parafusos, terminais baioneta, desconexões rápidas e barras de reset com rosca.