Operadores para área classificada

Nossos operadores para área classificada incluem botões pulsadores, sinaleiros, chave seletoras e estações e estão disponíveis como estações montadas em fábrica ou como componentes para montagem no campo.

Operadores para área classificada NEMA cód. cat. 800R

Operadores para área classificada 800R

Nossos botões operadores para área classificada cód. cat. 800R são projetados para áreas classificadas Divisão 2/Zona 2. Eles consistem em operadores cód. cat. 800H (tipo 4/4X/13) ou cód. cat. 800T (tipo 4/13) com blocos de contatos vedados. Essas unidades estão disponíveis como estações montadas de fábrica ou como componentes para montagem no campo.


Operadores para área classificada tipo 7 e 9 cód. cat. 800H

Operadores para área classificada 800H tipo 7 e 9

Nossos operadores para área classificada tipo 7 e 9 cód. cat. 800H oferecem uma seleção inigualada, resistência superior à corrosão e opção de soluções de eletroduto vedado. O pedido pode ser de estações montadas completas de fábrica ou como componentes separados com cilindro padrão ou longo.


Operadores para área classificada cód. cat. 800G

Operadores para área classificada 800G

Nossos componentes dos botões pulsadores para área classificada cód. cat. 800G podem ser pedidos como estações montadas completas de fábrica ou como componentes separados. Os componentes são intercambiáveis entre dispositivos de montagem em base e de montagem em painel, o que reduz o estoque. Essa linha também fornece uma opção de menor custo de instalação por meio da flexibilidade do uso de cabo.