Chaves de acionamento por cabo

As chaves de acionamento por cabo têm uma corda de aço conectada a puxadores traváveis. Puxar a corda em qualquer direção e em qualquer ponto ao longo de seu comprimento desarmará a chave para cortar a alimentação da máquina. Selecione entre nossas opções de sistema tensionador de cordão Lifeline™ (LRTS), dispositivo de parada de emergência acionado por cabo (cordão) Lifeline 3, sistema operado por botões pulsadores/cabo Lifeline 4 e nosso sistema de aço inoxidável operado por botões pulsadores/cabo Lifeline 4.

Chaves de acionamento por cabo Lifeline 5 cód. cat. 440E

Chaves de acionamento por cabo Lifeline 5

As Chaves de Acionamento por Cabo Lifeline™ 5 cód. cat. 440E são soluções com base em microprocessador com recursos e diagnóstico avançados que ajudam a melhorar a segurança e aumentar a produtividade. Essas chaves oferecem recursos e funções que simplificam a configuração e aumentam a eficiência da manutenção e da localização de falhas. As chaves Lifeline 5 foram desenvolvidas para várias aplicações que variam de manuseio de materiais em geral a ambientes complexos de alimentos e bebidas.


Chaves de acionamento por cabo Lifeline 4 cód. cat. 440E

Chaves de acionamento por cabo Lifeline 4

Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 4 podem ser instaladas ao longo ou ao redor de máquinas não convencionais, como transportadores, e oferecem acesso constante de parada de emergência. O sistema inclui um indicador de status de cordão e um botão de parada de emergência instalados na tampa da chave. A chave também está disponível em aço inoxidável 316 e é adequada para uso externo, aplicações em que especificações de higiene devem ser atendidas e outras situações em que é necessário um determinado nível de resistência à corrosão.


Chaves de acionamento por cabo Lifeline 3 cód. cat. 440E

Chaves de acionamento por cabo Lifeline 3

Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 3 são dispositivos de parada de emergência operados por cabo (cordão) projetados para atender às rigorosas especificações da norma ISO 13850 (Segurança de Máquinas —Equipamento de Parada de Emergência). O sistema Lifeline 3 pode ser instalado ao longo ou ao redor de máquinas não convencionais e oferece um recurso de parada de emergência com acesso constante.


Sistema tensionador de cordão Lifeline cód. cat. 440E

Sistema tensionador de cordão Lifeline

Nosso sistema tensionador de cordão Lifeline (LRTS) cód. cat. 440E é um sistema exclusivo de tensionamento de cabo (cordão) que proporciona a instalação mais rápida de sistemas atuados por cabos. O LRTS também pode ser usado em aplicações diferentes de sistemas de parada de emergência acionados por cabos.