Chaves de habilitação Grip

As chaves de habilitação podem ser usadas como parte das condições necessárias para que seja possível trabalhar com segurança dentro da proteção de uma máquina. Elas são leves e projetadas ergonomicamente para facilitar o uso. O modelo padrão inclui duas chaves independentes com três posições que são acionadas pelo pressionamento do gatilho. Modelos adicionais estão disponíveis com um botão de jog opcional ou um botão de parada de emergência de canal duplo.

Chaves de habilitação Grip cód. cat. 440J
  • Características gerais
  • Produtos
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Chaves de habilitação duplas de três posições
  • Leve e ergonômica
  • Funções jog e parada de emergência opcionais

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

 

Dispositivos de parada de emergência

Certificações

  • BG
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • TÜV

Classificação de segurança 

  • Cat. 1 dispositivo conforme a EN954-1
  • Canal duplo adequado para sistemas de Cat. 3 ou 4

Conformidade com as normas

  • ANSI B11.19
  • ANSI R15.06
  • IEC/EN 60204-1
  • IEC/EN 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-8
  • ISO 10218
  • ISO 11161
  • NFPA 79

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.